Système d’interconnexions haute tension AMP+ HVA 1200
Système d’interconnexion haute performance pour une connexion sûre et fiable entre l’interface de charge, le chargeur embarqué et la batterie.
Système d’interconnexion haute performance pour les véhicules électrifiés de nouvelle génération. Le système d’interconnexion haute tension (HT) AMP+ HVA 1200 représente un ajout important à la gamme de connecteurs HT de TE Connectivity (TE) pour les véhicules hybrides et entièrement électriques. Avec une tension nominale allant jusqu’à 1 000 VCC et une capacité de transport de courant de 100 A à 85 °C, le système de connecteurs HVA 1200 est spécialement conçu pour assurer une connexion sûre et fiable entre l’interface de charge, le chargeur embarqué et la batterie.
Le système dispose d’une embase et de deux fiches pour les applications de connecteurs à angle droit et droit. À la base se trouve une borne haute puissance PCON 12 nouvellement conçue qui prend en charge une gamme totale de fils allant de 5,0 mm 2 à 16,0 mm2 (ou 10,0 mm2 à 16,0 mm2 pour la conformité LV216-2).
Pour une flexibilité maximale, l’embase unique peut être accouplée avec des fiches à 90 ou 180 degrés. Le système dispose d’un verrouillage HT intégré et d’une sécurité tactile intégrée critique conforme aux normes de protection des doigts IEC 60529 IP2XB et UL.
Application type
En savoir plus en regardant la vidéo ci-dessous
Interconnexion HT de l’interface de charge au chargeur embarqué en passant par la batterie.

Faits saillants en un coup d’œil
Côté connecteur
- Tension nominale : jusqu’à 1 000 VCC
- Capacité de transport de courant jusqu’à 100 A à 85 °C
- Emballage compact pour les classes 2 et 3
- Plage de température : de -40 °C à 125 °C
- Blindage à 360°
- Étanchéité à l’eau couplée IP6K9K ; ip67
- Versions 90° et 180° disponibles
- Prise femelle unique pour les fiches à 90 et 180 degrés
- Protection contre l’inflammabilité V0
- HVIL facultative
Côté terminal
- Gamme de fils : 5,0 mm2 (ou 10 mm2 par LV216-2) à 16,0 mm2
- 100 A à 85 °C à 16 mm2
- Angle de couplage : 90° et 180°
- Points de contact : 28
- Force de contact : env. 3,3 N