![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/hems-kits-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Solutions faciles à commander
Nos solutions de connecteurs et de bornes haute tension n’ont jamais été aussi faciles à commander. Nous proposons des kits complets qui contiennent toutes les pièces nécessaires à la création d’un assemblage. Des kits sont disponibles pour les solutions AMP+ HVA 280, AMP+ HVA 630, AMP+ HVP 800, AMP+ HVP 1100 et AMP+ IPT.
Kits AMP+ HVA 280
Les connecteurs et têtes AMP+ HVA 280 à 2 ou 3 positions et protection tactile pour courant faible-moyen sont conçus pour la flexibilité, et comportent les options nécessaires pour différentes applications de véhicules hybrides/électriques. La famille de produits AMP+ HVA 280 peut être utilisée avec un fil multicœur ou blindé individuellement et comprend une conception de tête distincte unique dans l’industrie qui améliore l’efficacité en matière d’emballage et de fabrication, et un verrou flottant à deux étages qui assure la sécurité du système. Le système de connecteurs comprend également plusieurs options de verrouillage, ainsi qu’une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) interne intégrée, pour optimiser la taille du package et offrir une grande flexibilité de routage.
L’AMP+ HVA 280 peut être utilisé dans les blocs-batteries, les convertisseurs CC/CC, les chargeurs embarqués, le chauffage, la climatisation et la direction assistée électriques, ainsi que dans les applications de distribution d’électricité haute tension.
Kits AMP+ HVA 630
Les connecteurs et têtes AMP+ HVA 630 à 2 et 5 positions et protection tactile pour courant faible-moyen sont conçus pour répondre aux spécifications AK 4.3.3 et LV215-1, et incluent une CPA (Connector Position Assurance). Avec une capacité de transmission du courant jusqu’à 40 A à 140 °C et une plage de calibres de fils multicœurs de 2,5 à 6 mm2, les connecteurs et têtes AMP+ peuvent être utilisés dans de nombreuses applications de véhicules électriques. Les connecteurs étanches et blindés à 2 positions sont conçus pour des performances avancées avec des chargeurs embarqués haute tension. Les connecteurs à 5 positions permettent des courants de charge 3 phases jusqu’à 32 A pour une capacité de charge maximum. Grâce au contrôle du levier, la force de couplage nécessaire est inférieure à 70 N. La taille du package est optimisée avec une boucle de verrouillage (HVIL) interne intégrée.
Les connecteurs AMP+ HVA 630 conviennent aux applications de systèmes de charge embarqués et appareils auxiliaires.
Kits AMP+ HVP 800
Nos connecteurs et têtes à 1, 2 ou 3 positions et protection tactile pour courant élevé sont conçus pour répondre aux spécifications AK 4.3.3 et LV215-1. Avec une capacité de charge de courant jusqu’à 200 A à 85 °C (en fonction de la section transversale du fil) et de larges plages de température et de calibres de fils, les connecteurs et têtes pour courant élevé AMP+ peuvent être utilisés dans diverses applications de véhicules électriques. Une HVIL interne intégrée avec plusieurs options de routage permet d’optimiser la taille du package et d’offrir une grande flexibilité. L’assemblage est simplifié grâce à une assistance par levier pour une faible force d’insertion.
Les kits de connecteurs AMP+ HVA 800 conviennent aux applications de batterie, d’onduleur, de charge et de moteur électrique.
Kits AMP+ HVP 1100
Les connecteurs et têtes AMP+ HVP 1100 à 1 position et protection tactile pour courant élevé sont conçus pour la flexibilité, et comportent les options nécessaires pour différentes applications de véhicules hybrides et électriques. Avec une capacité de charge de courant jusqu’à 300 A à 85 °C et un éventail de câbles à fils blindés individuellement de 50 à 95 mm2, la gamme AMP+ HVP 1100 peut être utilisée dans de nombreuses applications haute tension. Le système offre une HVIL interne intégrée pour optimiser la taille du package.
Les kits de connecteurs AMP+ HVP 1100 pour courant élevé sont conçus pour les batteries, les onduleurs et les unités de distribution d’électricité haute tension.
Kits de languettes annulaires blindées AMP+ IPT
Notre languette annulaire blindée AMP+ IPT permet une adaptation facile et flexible de la borne d’alimentation interne à diverses applications. L’IPT est disponible en boîtiers à 1, 2 ou 3 pôles. L’accessoire d’alimentation offre un blindage CEM à 360 degrés et des capacités fil à périphérique. La languette annulaire vissée peut être appliquée sur des câbles de différentes longueurs, en fonction des besoins du client.
Les languettes annulaires blindées AMP+ IPT sont conçues pour des applications comme les batteries, les onduleurs, la charge, et les unités de distribution d’électricité haute tension.