Connecteurs IPT-HD Power Bolt pour véhicules électriques

S’adaptant à de nombreuses applications avec un temps d’assemblage minimal, nos connecteurs IPT-HD Power Bolt, qui font partie de notre gamme HIVONEX, optimisent l’efficacité de l’assemblage et les performances CEM sur la route pour une connectivité sûre, flexible et haute puissance.

Connecteur IPT-HD Power Bolt, de la gamme HIVONEX

Faisant partie de notre gamme HIVONEX, nos connecteurs IPT-HD Power Bolt sont des connecteurs pour haute tension et pour courant élevé. Leur nouvelle conception de blindage permet d’avoir une faible résistance de contact et des sections plus épaisses pour les conducteurs utilisées dans les unités de contrôle du moteur (UCM), les essieux électriques et les applications de moteurs de véhicules électriques fonctionnant dans des environnements hostiles.

Offrant une faible résistance de contact, même après les vibrations, avec 1, 2 ou 3 positions, nos connecteurs IPT-HD Power Bolt peuvent être utilisés dans des environnements exposés à des températures extrêmes (-40 °C à +125 °C) et à des vibrations élevées au niveau du moteur. Les connecteurs haute tension respectent les normes ISO et BT.

 

Face à une demande toujours plus importante pour avoir une faible résistance de contact, et des options d’assemblage flexibles pour une large gamme d’applications variées, la série IPT-HD à visser est disponible avec des sections de conducteur de 50 mm², 70 mm² et 95 mm². En plus de l’assemblage traditionnel complet du faisceau de câblage et d’un processus d’usinage facile pour les trous de montage, la série de connecteurs IPT-HD Power Bolt procure un faisceau de câblage individuel et séparé afin de permettre une plus grande flexibilité de montage.

 

Nos connecteurs IPT-HD Power Bolt sont largement utilisés pour une gamme d’applications soumises à des exigences élevées en matière de courant et de vibrations, comme dans les bus, les camions, la construction, et les véhicules agricoles et de tourisme.

Connecteurs IPT-HD Power Bolt

Téléchargez notre fiche technique et obtenez plus de détails sur notre connecteur IPT-HD Power Bolt.

Connecteur IPT-HD Power Bolt (anglais)

Connecteur IPT-HD Power Bolt (anglais)

Connecteurs et solutions de recharge HIVONEX

Connecteurs et solutions de recharge HIVONEX

E Axle

Essieu électrique

MCU (Motor Control Unit)

UCM (unité de contrôle du moteur)

E - Motor

Moteur électrique

Avantages clés des IPT-HD

Performances CEM améliorées avec blindage à faible résistance de contact et indices d’étanchéité IP67, IP68 et IP6K9K

 

Amélioration du rendement de l’assemblage grâce à un faisceau de câbles unique, et à un usinage rapide
et facile des trous de montage

 

Grande souplesse d’utilisation avec des sections de conducteurs de 50 mm², 70 mm² et 95 mm²

 

barre orange

Connecteurs et solutions de recharge HIVONEX

Notre large gamme HIVONEX comprend des solutions modulaires, adaptables et extrêmement puissantes pour chaque application haute tension, et pour chaque étape du cycle de vie de la mobilité électrique, d’aujourd’hui et de demain. Derrière chaque solution se cachent des décennies d’expérience et d’expertise en matière d’ingénierie.

barre orange