Languette annulaire blindée AMP+ IPT
La languette annulaire blindée AMP+ IPT de TE offre un blindage CEM à 360 degrés et des capacités fil-à-appareil.
300A
Conçu pour les applications de groupe motopropulseur dans des environnements à fortes vibrations, jusqu’à 300 A (selon la section transversale du fil) à 105 °C
IP69K
Puissance IP6K9K
4
Niveau de vibration de Classe A
Flexibilité fil-à-appareil. Notre languette annulaire blindée AMP+ IPT permet une adaptation facile et flexible de la borne d’alimentation interne à diverses applications. L’IPT est disponible en boîtiers à 1, 2 ou 3 pôles. L’accessoire d’alimentation offre un blindage CEM à 360 degrés et des capacités fil à périphérique. La languette annulaire vissée peut être appliquée sur des câbles de différentes longueurs, en fonction des besoins du client.
La conception robuste du boîtier IPT et la connexion d’agrégat vissée atteignent un haut niveau de performance vibratoire. La gamme de fils de langue annulaire est de 25-50 mm2 et a une tension nominale de 800 VCC. L’IPT est adapté à une utilisation dans les moteurs électriques, les onduleurs ou les batteries pour véhicules hybrides ou électriques. Les languettes annulaires ont une section de fil de 16,0 mm2-50 mm2 LV216-2.
Applications
- Onduleurs
- Moteurs électriques
- Batteries haute tension

Commencer à concevoir
Concevoir pour intégrer la languette annulaire blindée IPT est devenu plus facile ! Utilisez le lien suivant pour accéder au configurateur de produit afin de commencer à concevoir dès aujourd’hui.

La qualité du sertissage commence par un bon outillage de connexion

Vous êtes au bon endroit pour l’outillage haute tension et l’expertise qui convient
-
Équipement de traitement de fil haute tension TE
Le traitement de grandes tailles de fils et la terminaison de connecteurs haute tension nécessitent une solution hautement performante et de haute technologie. Découvrez comment nous pouvons vous donner la puissance nécessaire pour traiter de grandes applications de fil dans un format rapide, flexible et abordable.
-
Contactez un expert en outillage
La création d’une connexion par sertissage de qualité est essentielle pour offrir des performances et une fiabilité élevées dans des environnements extrêmes. Contactez nos experts produits pour trouver l’équipement et l’outillage adaptés à vos besoins de production.
Découvrez comment TE vous propose une large gamme de solutions de traitement de fils pour gérer des applications de petits fils difficiles jusqu’à des câbles haute tension complexes de 120 mm2.