![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/deutsch-dt-snap-cap-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Amélioration des performances d’étanchéité
Les nouveaux connecteurs à bouchon encliquetable DEUTSCH DT à 2 et 3 positions élargissent le choix de notre gamme de connecteurs éprouvés. La nouvelle conception innovante du bouchon encliquetable enrichit la gamme de connecteurs éprouvés DEUTSCH DT, qui constitue le choix de l’avenir pour les applications en environnement hostile comme les camions, les bus, la construction ou les véhicules agricoles, ainsi que pour tout autre marché où une protection environnementale est nécessaire.
Caractéristiques du produit :
Avantages des nouveaux connecteurs DEUTSCH DT à bouchon encliquetable
- Amélioration des performances des joints d’interface grâce aux fonctions de rétention améliorées P012 et à la cale secondaire.
- Lorsqu’il est endommagé et qu’un remplacement est nécessaire, le joint avant de la fiche d’interface est entièrement réparable sur site.
- Amélioration de l’alignement des fils pour maximiser les performances d’étanchéité dans des conditions de charge latérale du fil.
- Interface compatible avec le connecteur DT précédent du point de vue de l’ajustement et de la fonction, différences de forme mineures dues aux fonctions du bouchon encliquetable.
- Les bouchons de cache d’étanchéité encliquetables arrière sont proposés dans des variantes standard et à tube rétractable étendu.
- Boîtiers disponibles dans les couleurs standard noir et gris, avec des options de joint de fil normal (N) ou mince (E) pour convenir au large éventail d’épaisseurs d’isolation de fil associées aux calibres de câble AWG/ISO.
- Utilise les mêmes systèmes de contacts DEUTSCH communs éprouvés, standard de l’industrie.
![DEUTSCH DT nouvelle génération](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/deutsch-dt-snap-cap-300x250-1.jpg)
![Connecteurs DT nouvelle génération](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/author-driven/deutsch-dt-snap-cap-300x250-2.jpg)
Foire aux questions
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur DT à 2 ou 3 positions et bouchon encliquetable ?
R : Les connecteurs étanches à l’environnement DEUTSCH DT à 2 ou 3 positions sont conçus pour les applications fil-à-fil, fil-à-carte et fil à appareil. Ces connecteurs éprouvés représentent l’avenir pour les applications en environnement hostile.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs DT à 2 ou 3 positions ?
R : Camions, bus, construction, agriculture, chariots élévateurs, applications marines, récréatives, sports motorisés, automatisation et véhicules industriels, ainsi que tout autre marché où des connexions offrant une protection environnementale sont nécessaires.
Q : Quelle est la nouveauté concernant les connecteurs DT à 2 ou 3 positions ?
R : TE a le plaisir de présenter de nouvelles options fil-à-fil pour la série de connecteurs DEUTSCH DT à 2 et 3 broches, qui comprend trois versions : version standard sans cache arrière d’étanchéité des fils, cache d’étanchéité soudé d’origine et nouveaux produits innovants à cache d’étanchéité encliquetable.