Découvrez l’avenir de la technologie des connecteurs avec le connecteur SmartSeal révolutionnaire de TE Connectivity.

Profitez d’une connectivité fiable avec une solution pour circuit imprimé sans embase
L’évolution de l’utilisation de l’électronique dans les environnements difficiles exige des solutions innovantes. C’est là qu’intervient le connecteur SmartSeal de TE Connectivity, un connecteur de circuit imprimé étanche et révolutionnaire conçu pour offrir des performances et une facilité d’utilisation inégalées dans les applications les plus difficiles. Cette solution de nouvelle génération répond aux besoins critiques des secteurs automobile, industriel et tout-terrain, en garantissant une connectivité fiable pour les unités de commande électroniques (UCE), les modules de contrôle de la carrosserie (BCM), les systèmes d’automatisation industrielle et bien d’autres applications.
Principales caractéristiques :
Efficacité et performance optimisées
Le SmartSeal PCB Connector réinvente les connexions de circuits imprimés en combinant une conception innovante et des performances exceptionnelles. Découvrez ci-dessous comment il peut améliorer votre prochain projet :
1. Conception simplifiée et coûts réduits :
- Conception sans embase : Oubliez les embases pour circuits imprimés et simplifiez votre processus d’assemblage. Cette solution permet d’éliminer un composant, de réduire la complexité et, éventuellement, de diminuer les coûts globaux.
- Protection étanche contre l’environnement : La conception étanche innovante protège vos connexions de la poussière, de l’humidité et autres contaminants. Cela se traduit par une fiabilité supérieure et des performances prolongées, en particulier dans les environnements difficiles où les connecteurs traditionnels peuvent rencontrer des difficultés.
2. Connexion sans effort et simplicité d’utilisation renforcée :
- Force d’accouplement réduite : La conception exclusive de la barre de contact nécessite beaucoup moins de force pour se connecter que les connecteurs traditionnels. Cette conception permet de simplifier l’installation, de réduire les contraintes sur les composants délicats et d’accélérer les temps d’assemblage, en particulier pour les applications en grande série.
3. Des performances optimisées et une fiabilité à toute épreuve :
En incorporant le connecteur SmartSeal dans vos conceptions, vous bénéficiez d’un mélange parfait alliant conception simplifiée, accouplement sans effort et performances optimisées. Ce connecteur révolutionnaire offre en fin de compte :
- Structure ondulée unique : La structure ondulée des bornes assure une connexion sûre et fiable avec le circuit imprimé. Cette zone de contact optimisée permet de maximiser les performances électriques, garantissant une transmission homogène des signaux et une perte de puissance minimale, même dans des conditions exigeantes.
- Diminution de la complexité de l’assemblage et réduction potentielle des coûts.
- Une fiabilité renforcée et des performances prolongées dans les environnements difficiles.
- Installation simplifiée et facilité d’utilisation accrue.
- Performances électriques optimisées et transmission constante des signaux.
Explorez cette solution innovante et découvrez comment elle peut vous aider dans votre prochain projet.

Avantages :
- Amélioration de la disponibilité du système : Des performances constantes et une intégrité exceptionnelle des signaux se traduisent par une réduction des défaillances des systèmes et des temps d’arrêt, ce qui se traduit en fin de compte par une augmentation de la productivité et de l’efficacité opérationnelle.
- Processus de fabrication optimisés : Le processus d’assemblage simplifié, facilité par des bornes monoblocs et la conception sans embase, réduit considérablement le temps d’assemblage et les coûts de main-d’œuvre, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité globale de la production.
- Optimisation de l’espace : La conception compacte et légère du connecteur SmartSeal permet une utilisation efficace de l’espace dans les environnements restreints, ce qui représente un avantage critique pour les applications qui ont des exigences de taille et de poids
- Entretien réduit au minimum : La construction scellée protège efficacement le connecteur des contaminants, éliminant ainsi le besoin de nettoyage et d’entretien fréquents, ce qui réduit également les coûts sur l’ensemble du cycle de vie.
Applications dans le monde réel :
- Automobile : Unités de commande électroniques (UCE), modules de contrôle de la carrosserie (BCM) et autres composants électroniques automobiles fonctionnant dans des environnements difficiles.
- Industrie : Systèmes d’automatisation industrielle, équipements de contrôle des processus et capteurs déployés dans des environnements sujets à la poussière, à l’humidité et aux températures extrêmes.
- Tout-terrain : Machines de construction, matériel agricole et véhicules lourds fonctionnant dans des conditions extérieures difficiles.