Haute densité, haute performance
Les connecteurs de la série DEUTSCH ASDD sont des connecteurs de nouvelle génération offrant une densité et des performances élevées - une révolution dans la conception des connecteurs. Il permet une économie de deux (2) tailles de boîtier par rapport aux formes de plan autosport régulières. Les connecteurs de la série DEUTSCH ASDD sont légers avec presque le double du nombre de contacts par rapport à la taille de boîtier équivalente de la gamme autosport régulière. Avec son nickel de zinc noir conducteur, son étanchéité au fil interfacial et son insert collé et scellé empêchant la pénétration d’humidité, les connecteurs de la série DEUTSCH ASDD sont conçus pour résister aux environnements difficiles.
Caractéristiques du produit
- Huit tailles de coquille
- Très léger
- Presque le double du nombre de contacts par rapport à la taille de boîtier équivalente de la gamme autosport régulière
- Ecran intégral
- Finition conductrice en zinc noir
Applications
- Conçu pour résister aux environnements difficiles du sport automobile
- Unités de commande du moteur
- Unités de commande de boîte de vitesses
- Enregistreurs de données
- Configuration système générale requise pour les données
CONNECTEURS 118-WAY DEUTSCH ASDD
Les connecteurs de la série DEUTSCH ASDD de TE Connectivity (TE) ont été développés pour combiner haute densité et haute performance, en ligne avec les équipes de course utilisant des tailles de fil plus petites.
La gamme à Double intensité AS permet de presque doubler le nombre de contacts à emballer dans la même boîtier par rapport aux connecteurs standard de la série AS
- Température de fonctionnement : de -55 °C à 170 °C
- Durabilité : 500 cycles de couplage
Matériaux
- Boîtier : alliage d’aluminium à haute résistance, finition zinc noir
- Insert : thermoplastique
- Joints : silicone fluoré
- Contacts : alliage de cuivre plaqué or
Électrique
- Tension de résistance diélectrique : 750 V
- Courant nominal des contacts (max.) : 3 ampères
CONNECTEURS 93-WAY DEUTSCH ASDD
Les connecteurs de la série DEUTSCH Autosport Double Density (ASDD) de TE Connectivity (TE) ont été développés pour combiner haute densité et haute performance, en ligne avec les équipes de course utilisant des tailles de fil plus petites.
La gamme de connecteurs ASDD permet de presque doubler le nombre de contacts à emballer dans la même boîtier par rapport aux connecteurs standard de la série Autosport.
- Température de fonctionnement : de -55 °C à 170 °C
- Durabilité : 500 cycles de couplage
Matériaux
- Boîtier : alliage d’aluminium à haute résistance, finition zinc noir
- Insert : thermoplastique
- Joints : silicone fluoré
- Contacts : alliage de cuivre plaqué or
Électrique
- Tension de résistance diélectrique : 750 V
- Courant nominal des contacts (max.) : 3 ampères