Les voitures de course produisent de la chaleur et des vibrations à des niveaux tels qui surprennent nos confrères des voitures de tourisme !  Par conséquent, comment pouvons-nous élaborer des solutions fiables pour nos clients du secteur de la compétition automobile ? La fabrication de pièces plus petites et plus légères améliore les performances d'un véhicule de course, mais c'est la compréhension de la dynamique du véhicule et la capacité à résoudre les problèmes de performance et de fiabilité qui distinguent les équipes de TE Connectivity du reste de l'industrie du sport automobile. Nous aspirons à faire partie de ces équipes qui fabriquent des produits vainqueurs et apportent leur savoir-faire technique au monde de la compétition pour les nombreuses années à venir. Comme les équipes ne peuvent pas prévoir à quel moment elles effectueront leurs révisions (ou combien de fois leurs véhicules auront besoin de pièces de rechange en raison de dommages causés par un accident), nous devons être prêts à les soutenir au moment nécessaire. Nous devons être en mesure d'expédier des pièces dans le monde entier, lorsque les équipes en ont besoin. C'est pourquoi nous avons développé un réseau dédié de fournisseurs spécifiques pour la compétition automobile, afin de répondre à ce besoin.

Solutions pour la génération d'énergie pour l'industrie du sport automobile

CONNECTEURS

Les sports automobiles constituent un domaine qui cumule des conditions environnementales difficiles : vitesse, température, huile et poussière, vibrations, pression. Les connecteurs DEUTSCH AS de TE permettent aux équipes de course automobile de faire face à ces conditions extrêmes.

CAPTEURS

Avec son offre Measurement Specialties (MEAS), TE est en mesure de proposer des solutions pour la pression, l'accélération, la force, le couple, la position, la température et les propriétés des fluides. Plus de 80 % des produits MEAS sont conçus sur mesure en partenariat avec des clients qui attendent les meilleures solutions de capteurs pour leurs applications. Grâce à des séries avancées de capteurs dynamiques et statiques, MEAS est en mesure de proposer les meilleures technologies possibles, notamment en matière de taille, de poids, d'essais de chocs et vibrations et de scanners multicouches. Les domaines d'application sont vastes et variés, mais s'étendent aux capteurs antipatinage, aux pitots, aux pressions hydrauliques et aux liquides de refroidissement, aux vibrations du châssis/moyeu, aux butées de suspensions, aux scanners de pression pour le suivi aérodynamique. Tous les capteurs bénéficient d'une grande fiabilité, d'un service clientèle complet et d'une équipe compétente spécialisée dans les applications, afin de répondre aux besoins des clients.

PIÈCES MOULÉES THERMORÉTRACTABLES

Les pièces moulées thermorétractables de TE sont conçues pour les environnements exigeants et offrent une protection à long terme contre l'humidité, la corrosion, les dommages mécaniques et les températures extrêmes.

FILS ET CÂBLES

TE propose une large gamme de fils et de câbles Raychem haute performance, conçus pour répondre ou dépasser les spécifications les plus rigoureuses des véhicules.

RÉSISTANCES

Une résistance est un composant passif qui réduit la tension ou limite le courant qui circule dans un circuit. Ce composant peut également absorber de l'énergie et la dissiper sous forme de chaleur. Sa résistance au flux d'électrons est déterminée par les matériaux conducteurs qui la composent. Les matériaux utilisés dans la composition d'une résistance jouent un rôle essentiel pour la fiabilité et la stabilité des performances, en particulier pour les applications à haute tension, haute puissance, haute stabilité/précision ou à courant élevé.

Ressources utiles sur la production d'énergie

sport-automobile-nous-contacter
Nos ingénieurs sont prêts à vous aider