Conçu pour les besoins de haute puissance
Les connecteurs de la série Heavy Duty (HD) DEUTSCH ASHD sont conçus pour les besoins des voitures de course à haute puissance tels que les applications de batterie, d’alternateur, de système de récupération d’énergie cinétique (KERS) et de démarreur. Ils présentent un design compact, sont étanches à l’environnement et extrêmement résistants aux vibrations. Avec des températures de fonctionnement allant jusqu’à 150 °C et la possibilité de s’adapter à des tailles de câbles courantes, les connecteurs de la série DEUTSCH ASHD donnent aux applications de moteur l’avantage gagnant.
Caractéristiques du produit
- Conception Autosport
- Mécanisme de couplage à verrouillage positif pour une excellente résistance aux vibrations
- Étanche
- Gain de poids
- Alternative de poids inférieur aux connecteurs à 4 voies
- Manipulation sécuritaire
- Contacts de signal de taille 20 conçus pour une application de boucle de sécurité
- Early Break/Late Mate sur les contacts de signal pour plus de sécurité
- Compatible
- Utilise le shell ASHD existant pour faciliter l’intégration/le remplacement
- Utilise les contacts de broche et de prise ASHD existants pour l’alimentation et le signal
- Supporte des câbles de 16 mm2 à 35 mm2 de diamètre
Applications
- Enveloppe d’espace minimale
- Résistant aux vibrations
- Convient aux applications de batterie, d’alternateur et de démarreur
- Système de récupération d’énergie cinétique (KERS)
- Applications de démarreurs
CONNECTEURS 3 VOIES DEUTSCH ASHD
Élargissant notre gamme de connecteurs de la série DEUTSCH ASHD, la nouvelle version 3 voies est conçue pour les moteurs électriques ou générateurs 3 phases afin de répondre au besoin croissant de voitures de course hybrides. Les connecteurs utilisent trois contacts de 4 AWG pour l’alimentation et deux contacts de signal de 20 AWG pour une boucle de sécurité.
- Température de fonctionnement : de -55 °C à 175 °C
- Durabilité : 500 cycles de couplage
Matériaux
- Boîtier : alliage d’aluminium à haute résistance, finition zinc noir
- Insert : thermoplastique
- Joints : silicone fluoré
- Contacts : alliage de cuivre plaqué or
Électrique
- Tension de résistance diélectrique : la fuite de courant est inférieure à 2 milliampères
- à 1 500 VCA
- Courant nominal des contacts (max.)
- 4 AWG Contact : 200 A
- 20 AWG Contact : 7,5 A