Optimisation de l’espace
Avec leur conception ultra-compacte, les connecteurs de la série DEUTSCH AS MICRO XTRALITE offrent aux équipes de course un ensemble extrêmement petit et léger pour trois, cinq et six fils. Le 6 voies est le connecteur AS le plus court et le plus léger pour six fils, et il est parfaitement adapté lorsque l’espace est extrêmement restreint.
Caractéristiques du produit
- Enveloppe d’espace minimale
- 3 contacts de taille 22 / 5 contacts de taille 24 / 6 contacts de taille 24
- Mécanisme de raccordement à verrouillage positif
- Convient pour les raccordements effectués à l’aveugle
- Interface à contacts protégés
- Fonction de terminaison d’embout
- Finition conductrice en zinc noir
- Étanchéité interfaciale des fils
- Insert collé et scellé pour prévenir la pénétration d’humidité
Applications
- Acquisition de données