Les données sont essentielles pour améliorer les performances d'une voiture de course. Comprendre le comportement du véhicule et la façon dont il réagit aux commandes du pilote permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation et d'augmenter les performances de la voiture afin de la rendre plus rapide. Les données circulent dans l'ensemble de la voiture, à l'image du système nerveux d'un corps humain, et tout comme pour ce dernier, elles doivent être fiables et rationalisées pour que les opérations soient menées à bien. Les connecteurs, les fils et les produits thermorétractables de TE Connectivity ont été perfectionnés au cours des 20 dernières années pour offrir une fiabilité légère là où les équipes en ont le plus besoin. Nos produits, soutenus par un réseau de distribution dédié, ont permis de remporter des championnats année après année au plus haut niveau du sport automobile et TE Connectivity ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et poursuivra avec passion son travail d'innovation pour l'industrie, lequel lui a permis d'acquérir une position de leader sur le marché.
TE propose une large gamme de fils et de câbles Raychem haute performance, conçus pour répondre ou dépasser les spécifications les plus rigoureuses des véhicules.
Les pièces moulées thermorétractables de TE sont conçues pour les environnements exigeants et offrent une protection à long terme contre l'humidité, la corrosion, les dommages mécaniques et les températures extrêmes.
Avec son offre Measurement Specialties (MEAS), TE est en mesure de proposer des solutions pour la pression, l'accélération, la force, le couple, la position, la température et les propriétés des fluides. Plus de 80 % des produits MEAS sont conçus sur mesure en partenariat avec des clients qui attendent les meilleures solutions de capteurs pour leurs applications. Grâce à des séries avancées de capteurs dynamiques et statiques, MEAS est en mesure de proposer les meilleures technologies possibles, notamment en matière de taille, de poids, d'essais de chocs et vibrations et de scanners multicouches. Les domaines d'application sont vastes et variés, mais s'étendent aux capteurs antipatinage, aux pitots, aux pressions hydrauliques et aux liquides de refroidissement, aux vibrations du châssis/moyeu, aux butées de suspensions, aux scanners de pression pour le suivi aérodynamique. Tous les capteurs bénéficient d'une grande fiabilité, d'un service clientèle complet et d'une équipe compétente spécialisée dans les applications, afin de répondre aux besoins des clients.
Les sports automobiles constituent un domaine qui cumule des conditions environnementales difficiles : vitesse, température, huile et poussière, vibrations, pression. Les connecteurs DEUTSCH AS de TE permettent aux équipes de course automobile de faire face à ces conditions extrêmes.