Affaiblissement d’insertion le plus faible dans un connecteur compact robuste
Basées sur des connecteurs électriques 38999 SIII de norme militaire éprouvés, les séries de contacts physiques à fibre optique DEUTSCH sont des gammes de connecteurs fibre optique qui intègrent des viroles et des mécanismes d’alignement de haute précision pour assurer l’alignement des fibres et minimiser les pertes optiques. Logés dans des boîtiers composites respectant la norme 38999, ils sont entièrement scellés, extrêmement robustes, légers et possèdent une résistance exceptionnelle à la corrosion. Les conceptions du contact assurent la continuité optique en cas de vibrations, de chocs et de températures élevés, et sont facilement accessibles et retirées pour la maintenance.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de câble en nappe à fibre optique DEUTSCH MC6
MATÉRIAUX
• Boîtier : aluminium, composite ou bronze marine
• Corps du contact : polymère composite plaqué nickel/cadmium
• Virole : thermoplastique
• Broche d’alignement : acier inoxydable
• Joints : élastomère en silicone fluoré
• Placage : nickel (nickel de zinc noir disponible pour les boîtiers en aluminium)
OPTIQUE
• Affaiblissement d’insertion : 0,25 dB normal (dépendant de la fibre)
• Affaiblissement d’équilibrage : -40 dB normal
• Répétabilité : 0,2 dB. normal
ENVIRONNEMENT/MÉCANIQUE
• Plage de température : -55 °C à +150 °C
• Vibration : 20 à 2 000 Hz, 20 g
• Durabilité : 500 cycles de couplage
TYPE DE FIBRE
• Canaux : 2 à 72
• Type de câble : câble de qualité télécom / Câble de qualité aérospatiale
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH MC5
TYPE DE FIBRE
• Canaux : 2, 4, 6, 8, 10, 18, 24 et 30 canaux
• Taille du câble : gaine de 1,8 mm, 2,1 mm et 2,5 mm
MATÉRIAUX
• Boîtier : composite
• Corps du contact : arcap
• Virole : zircone
• Manchons d’alignement : zircone
• Joints : fluorosilicone
• Placage : nickel
PERFORMANCE OPTIQUE
• Affaiblissement d’insertion : 0,25 dB normal
• Affaiblissement d’équilibrage : -40 dB normal
• Répétabilité : 0,1 dB (avec fibre 50/125 micromètres)
TEMPÉRATURE
• Endurance à haute température : +150 °C, 760 heures
• Endurance à basse température : -65 °C, 500 heures
MÉCANIQUE
• Vibration sinusoïdale : 5-3 000 Hz, 40 g, 10 heures
• Vibration aléatoire : 25-2 000 Hz, 5 g2/Hz (50 Grms), 16 heures
Caractéristiques du produit :
Connecteurs duplex DEUTSCH MC4
OPTIQUE
• Atténuation : moins de 0,4 dB (50/125 micromètre)
• Répétabilité : mieux que 0,2 dB
• Types de fibres : x/125, 100/140, 200/280 micromètres
• Types de câbles :
2,5 mm avec gaine serrée
4,5 mm duplex
Pour les autres tailles de câbles, consultez TE
MATÉRIAUX
• Boîtier : alliage d’aluminium, nickelée
• Virole : zircone
• Manchon d’alignement : zircone
• Joints : fluorosilicone
• Capot : alliage d’aluminium, nickelée
MÉCANIQUE
• Plage de température : -65 °C à +155 °C (en fonction du câble et de l’époxy)
• Durabilité : 500 cycles de couplage
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH MC3 MkII
TYPE DE FIBRE
• Canaux : 5, 8 et 12 canaux optiques
• Taille du câble : 1,5 à 3 mm, gaine extérieure
MATÉRIAUX
• Boîtier : aluminium, acier inoxydable, bronze marine
• Finitions : nickel, cadmium olive terne ou nickel de zinc noir (boîtier en aluminium)
• Corps du contact : arcap, titane
• Virole : zircone
• Manchon d’alignement : zircone
• Joints : fluorosilicone ou nitrile
PERFORMANCE OPTIQUE
• Affaiblissement d’insertion : 0,25 dB normal*
• Affaiblissement d’équilibrage : 40 dB normal*
• Répétabilité : 0,1 dB avec fibre 50/125 micromètres
*En fonction de la fibre et du processus de polissage
ENVIRONNEMENT
• Plage de température : -65 °C à +155 °C
• Résistance hydraulique : immersion aux fluides selon EIA 364.10,
y compris résistance à :
MIL-PRF-5606 : fluide hydraulique
MIL-DTL-83133 : carburant d’aviation JP-8
MIL-PRF-7808 : huile lubrifiante
MIL-PRF-23699 : huile lubrifiante
MIL-A-8243 : liquide de dégivrage
MIL-C-25769 : composé de nettoyage d’avion
MIL-PRF-87937 : composé de nettoyage d’avion
MIL-G-3056 : essence
• Embrun salé : 48 heures (finition nickel)/500 heures (finition cadmium)
• Cycle thermique : -65 °C à 150 °C
MÉCANIQUE
• Vibration sinusoïdale : 5 à 3 000 Hz, 30 g
• Bosse : 4 000 bosses, 40 g
• Vibration aléatoire : jusqu’à 41,7 g pendant 16 h à 175 °C/jusqu’à 50 g pendant 16 h à température ambiante
• Choc : 300 g, 3 ms dans les 3 axes
• Durabilité : 500 cycles de couplage
• Choc thermique : 10 cycles, 4 °C max. à 90 °C min.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH MC801
MATÉRIAUX
• Boîtier : aluminium, acier inoxydable, bronze marin et composite
• Finitions : nickel, nickel de zinc noir, cadmium passivé, olive terne
• Support de l’insert et du manchon d’alignement : thermoplastique
• Goujons d’alignement : acier inoxydable
• Manchon d’alignement : zircone
• Virole : zircone
• Corps du terminus et manchon de sertissage : cuivre nickelé
• Ressort : inox
PERFORMANCE OPTIQUE
• Affaiblissement d’insertion : 0,1 dB multimode/0,2 dB monomode (finition APC)
• Affaiblissement d’équilibrage : jusqu’à -65 dB (mode unique, finition APC)
• Affaiblissement d’insertion testé par rapport à un cordon de raccordement de référence : CEI 61300-3-4
Méthode B ; également décrite dans ARINC 805 Affaiblissement d’équilibrage : CEI 61300-3-6 ; également décrit dans ARINC 805
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE/MÉCANIQUE
• Plage de température : -65 °C à +85 °C
• Durabilité : 100 cycles de couplage
• Vibration aléatoire : aucune discontinuité >1 dB à plus d’1 microseconde (TIA/EIA-455-32 Condition d’essai B)
• Choc mécanique : aucune discontinuité >1 dB à plus d’1 microseconde (100 g, 6 ms d’impulsion semi-sinusoïdale)
• Immersion en altitude : 50 000 pieds (15 200 m)
SPÉCIFICATIONS
• Spécifications du produit : D108-32105
• Rapports de test de qualification : D501-32031 (multimode)/D501-32105 (mode unique)
Connecteurs de la série optique MIL-DTL-38999
-
Styles d’interface de contact physique (PC) et de faisceau d’expansion (EB)
Connecteurs MC801, Connecteurs MC3 Mk II, Connecteurs MC4, Connecteurs MC5, Connecteurs MC6, Connecteurs AviMT, Terminaisons MIL-T-29504/4 et /5, connecteurs PRO BEAM, Terminaison EB16
Applications
- applications aérospatiales et militaires
- Détecteur et orientation
- Systèmes de contrôle