Conception axée sur la fiabilité
Les connecteurs hermétiques DEUTSCH de TE sont conçus et fabriqués pour fonctionner de manière fiable, des profondeurs de la mer jusqu’à la lune, dans des applications cryogéniques et celles utilisées dans des environnements à haute température, avec une immersion du carburant, des vibrations élevées, des chocs extrêmes, une pression élevée et un vide élevé. Notre gamme comprend une sélection personnalisée de connecteurs hermétiques (fiches et prises), d’embases et d’autres dispositifs essentiels à la résolution des problèmes d’interconnexion électrique.
Nous concevons et fabriquons tous les composants de nos connecteurs hermétiques. Nous commençons avec des matériaux de qualité, du stock de barres en acier inoxydable ou des métaux exotiques comme le titane pour les boîtiers, la silice de qualité et les liants pour le verre, et une gamme d’alliages spéciaux pour les contacts et d’élastomères soigneusement adaptés à l’application. La capacité à résister aux températures élevées du processus d’étanchéité est un élément important à prendre en compte dans le choix des matériaux. L’étanchéité de tous les connecteurs est entièrement testée pour assurer l’intégrité du joint hermétique.
Les connecteurs hermétiques DEUTSCH de TE sont fabriqués à l’aide de joints assortis et de joints de compression. Dans un joint assorti, le métal et le verre ont des coefficients de dilatation thermique similaires. Cela réduit la contrainte sur le verre due à la dilatation et à la contraction thermiques. Dans un joint de compression, le métal possède un coefficient de dilatation thermique plus élevé que le verre. Pendant le processus de cuisson pour fabriquer le connecteur, le métal se dilate plus que le verre. À mesure que le verre et le métal refroidissent, le métal se contracte sur le verre pour former une liaison extrêmement robuste. Les joints de compression sont utilisés pour des applications à haute pression.