Espace

Application

Connecter le monde avec les satellites

Permettre aux prochaines constellations de satellites de lancer une nouvelle ère audacieuse de connectivité mondiale et de solutions spatiales économiques.

Optimisez la qualité et les coûts avec des composants COTS dans les satellites

De vastes constellations de satellites en orbite basse (OTB) gravitent désormais autour de notre atmosphère et révolutionnent les communications vocales et de données à l'échelle mondiale. Dans le domaine de l'espace, TE Connectivity (TE) s'impose à la tête de ce secteur en optimisant la fiabilité, les performances, les coûts et les délais grâce à des solutions standard (COTS) robustes et certifiées pour l'espace.

 

Inutile de dépenser des fortunes pour conquérir l'espace. L'espace a beau être une frontière passionnante à franchir pour connecter l'humanité, il représente également un marché commercial émergent. Les solutions COTS de la gamme de produits TE offrent l'équilibre parfait entre rentabilité et hautes performances pour les débits de données élevés. Grâce à elles, vous pouvez réussir dans le secteur de l'espace sans alourdir votre budget.

Conceptions spatiales militaires pour les systèmes C5ISR de nouvelle génération

Lorsque les opérations sur le champ de bataille dépendent des renseignements fournis par satellite, choisissez TE. Notre vaste gamme de solutions de connectivité certifiées et conçues pour l'espace soutient les missions militaires modernes. Les solutions de type « à l'intérieur du boîtier » et « boîtier-à-boîtier » sont légères, offrent une large bande passante et sont destinées à fonctionner avec les systèmes de satellites en orbite basse (OTB) et en orbite géostationnaire (GEO). 

 

Les suites C5ISR liées à l'espace offrent à la fois une connectivité de données et d'alimentation via des connecteurs, des fils, des câbles, des solutions de faisceaux, des relais, des contacts, des solutions de distribution de puissance et des capteurs robustes. Les produits TE sont conformes aux connecteurs SpaceVPX (VITA 78) de pointe, reconnus dans le monde entier, basés sur les normes VPX VITA 46.

Produits pour satellites : solutions commerciales et militaires

Les produits TE se sont imposés comme des produits fiables et durables dans l'environnement impitoyable de l'espace. Que vous ayez besoin d'interconnexions, de fils, de fibres optiques, de solutions de faisceaux ou de produits d'identification, notre gamme comprend des solutions COTS peu coûteuses et adaptables, nécessaires à la technologie des sous-systèmes de satellites.

Témoignage client sur les produits pour satellites

« En renforçant notre connecteur STRADA Whisper grand public, nous en avons fait une solution adaptée aux exigences des satellites et nous avons réussi à répondre aux besoins de données fiables et à grande vitesse à un prix très avantageux. »
- Everett Pitts, Chargé de clientèle TE travaillant dans le domaine spatial

Gamme de sous-systèmes des satellites OTB et GEO

Découvrez les composants constituant les sous-systèmes qui permettent aux satellites en orbite basse de graviter à moins de 1 000 kilomètres au-dessus de nos têtes et aux satellites en orbite géostationnaire de stationner à 36 000 kilomètres d'altitude.
Sous-systèmes des satellites OTB et GEO

Brochures des produits pour les satellites

Tendances et perspectives dans le domaine de la conception des satellites

Foire aux questions (FAQ)

1

Quels sont les types de solutions de connectivité couramment utilisés dans les applications spatiales ?

Les solutions de connectivité courantes destinées à l'espace comprennent des connecteurs hautes performances, des systèmes de fils et de câbles, des solutions de faisceaux, des relais, des contacts et des capteurs. Ces composants sont spécialement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des missions spatiales.

2

Quel est le rôle des applications C4ISR dans les missions spatiales et comment s'appuient-elles sur les solutions de connectivité ?

Les systèmes ou applications C4ISR sont essentiels pour les missions spatiales, car ils fournissent des capacités essentielles de communication et de traitement des données. Les solutions de connectivité permettent à ces suites de fonctionner efficacement en garantissant des connexions fiables de données et d'alimentation.

3

Quels sont les éléments clés à prendre en compte lors du choix de solutions de connectivité pour une mission spatiale ?

Lors du choix de solutions de connectivité pour le domaine spatial, des facteurs tels que la tolérance aux rayonnements, les contraintes de poids, les exigences en matière de bande passante et la compatibilité avec les normes spatiales (par exemple, VITA 78 SpaceVPX) sont essentiels. De plus, la fiabilité et la durabilité sont primordiales dans le milieu hostile de l'espace.

4

Existe-t-il des normes et des protocoles spécifiques pour les applications spatiales militaires ?

Oui, il existe des normes telles que VITA 78 Space VPX, MIL-STD-1540 et MIL-STD-1553 qui régissent la conception et les performances des composants de connectivité pour le domaine spatial. Ces normes garantissent l'interopérabilité et la qualité des systèmes spatiaux.

Écoutez les experts en solutions pour satellites

Livres blancs

Webinaire à la demande

Contactez-nous
Trouvez les solutions de connectivité et le soutien adaptés pour vos projets de satellite.