Fiabilité à toute épreuve
En raison de la popularité généralisée des connecteurs 38999 Série III, sa conception de base a été adaptée à de nombreuses configurations différentes. Ces connecteurs de type 38999 incluent des versions pour l’alimentation, la fibre optique, le filtrage, la mise en réseau haute vitesse, les interfaces commerciales, les interfaces de circuit imprimé et les densités de contact plus élevées. En conséquence, les connecteurs de style 38999 offrent une excellente polyvalence et flexibilité.




Connecteurs de série de style 38999
- Connecteurs d’extrémité de circuit imprimé
- Connecteurs 1.5 de série HDJ de style 38999
- Connecteurs série III avec accessoire intégré
- Connecteurs fibre optique
- Connecteurs hermétiques MIL-DTL-38999
- Capots à bandes POLAMCO SÉRIE BT
- Connecteurs USB et RJ45 renforcés POLAMCO
- Connecteurs bronzes de série DEUTSCH DTS-B
- Connecteurs à haute vitesse
- Connecteurs DEUTSCH Lanyard-Release
- Connecteurs d’alimentation
- Connecteurs de bus et de mise à la terre DEUTSCH
- Connecteurs ultra denses DEUTSCH Wildcat
- Joints de panneau