Réduire les défaillances des câbles
Les connecteurs M12 de TE Connectivity pour câbles ferroviaires, conçus pour les applications ferroviaires (EN45545) et l'industrie de l'automatisation, offrent une solution qui permet de communiquer de manière sûre et fiable dans des environnements difficiles. Même dans des environnements industriels extrêmement rudes, ces produits de qualité permettent de transférer les signaux en toute sécurité. Le connecteur M12, caractérisé par un blindage fiable à 360 degrés, une bride de sertissage et des dimensions extérieures compactes, assure la protection du câble contre la torsion et les vibrations. Cela limite les risques de défaillance du câble et permet de protéger le système contre les manipulations intempestives. Grâce à son indice de protection IP67 et à sa conformité aux normes ferroviaires (EN45545), ce produit est rapide à assembler en usine ou sur le terrain. Pour assurer une connectivité optimale entre le connecteur et le câble, chaque combinaison a été adaptée. Veuillez consulter le catalogue des connecteurs M12 pour connaître les combinaisons disponibles.
Caractéristiques des connecteurs M12
- Étanchéité IP67
- Contacts à sertir usinés (jusqu’à 500 cycles de connexion)
- Boîtier en métal usiné solide (laiton)
- Support de câble résistant à la torsion
- Dimensions compactes : diamètre 15,2 mm - longueur 48 mm (hauteur à angle droit de 42,5 mm)
- Poids : 24 g
- Disponible en codé en A-D et X
- Débit de transmission de données jusqu’à 10 Gbit/s
- Plage de température comprise entre -40 et +85 °C
- Résistant aux vibrations jusqu’à la catégorie 1 classe B EN61373
- Caractéristique de réaction au feu EN45545-2 HL3 R22/R23
Applications
- Réseau Ethernet
- Communication audiovisuelle
- Information aux passagers
- Vidéosurveillance
- Divertissement et Wi-Fi proposés aux passagers
- Affichage d’information pour les passagers
- Distributeurs automatiques de billets
- Commandes de porte
- CVC
- Éclairages
IP67
Protection contre les infiltrations d’eau
500
Jusqu’à 500 cycles de connexion
360°
Blindage EMI/RFI
Avantages
- Gain de temps et de coûts au niveau de l’assemblage grâce à la facilité d’installation des composants préassemblés et au sertissage de la gaine de câble
- Le sertissage de la gaine élimine la rotation du câble, ce qui rend le système inviolable.
- Gain de place grâce à la conception compacte du boîtier, le connecteur M12 à angle droit a une hauteur de 42,5 mm
- Le blindage EMI/RFI à 360° garantit une transmission sécurisée des données et réduit les défaillances du réseau
- Logistique facile, tous les composants réunis dans un seul emballage
- L'adéquation entre le connecteur et le câble réduit le coût du service grâce à des connexions stables
Pourquoi sertir la gaine du câble ?

Matériaux et finitions
Matériaux | |
---|---|
Boîtiers | Alliage de cuivre plaqué au Ni |
Isolant + support de contact | Thermoplastique |
Matériel de contact | Alliage de cuivre |
Placage de contact | Au |
Étanchéité | Élastomère |