Solutions de capots
Pour les systèmes étanches et non étanches, les capots de TE offrent une protection et une réduction de la tension à la terminaison du câble, et bénéficient d’une géométrie conçue pour une installation sécurisée de pièces moulées thermorétractables.
Un éventail d’options pour les systèmes étanches. Les adaptateurs de capots TE conviennent à un large éventail de raccords circulaires. Ils sont disponibles dans une variété de matériaux et de finitions, avec des options pour répondre à vos besoins, y compris des adaptateurs fixes bas profil lorsqu’un futur accès n’est pas nécessaire, des adaptateurs de couplage rotatif permettant une réparation en service et des assemblages KTKK qui combinent étanchéité environnementale et protection mécanique en une seule étape d’installation facile.
Le capot à angle variable permet d’obtenir, avec la même pièce, des terminaisons de câble droites, à 45 et à 90 degrés.
Adaptateurs fixes
Les adaptateurs fixes sont conçus pour une utilisation où aucun accès n’est requis. Par exemple, lorsqu’un ’enrobage ou un profil d’espace inférieur est nécessaire. Ces adaptateurs comportent une rainure pour accueillir un embout à languette thermorétractable. Aucune réparation n’est possible sans retirer le manchon.
Code connecteur | Description de la pièce | Spécification du connecteur Mil |
---|---|---|
18 | 218M5 | AS50151 (AS31001) |
21 | 203M6 | MIL-DTL-26482 série 1 |
40 | 209M3 | MIL-DTL-38999 séries III et IV |
41 | 202M1 | MIL-DTL-38999 séries 1 et II |
54 | 201M9 | AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 série 2, MIL-DTL-83723 séries I et III, AS81703 série III |
Adaptateurs de couplage rotatif
Les adaptateurs de couplage rotatif sont des composants en deux parties possédant un écrou de couplage rotatif et un corps rainuré conçu pour accueillir des manchons thermorétractables.
Avec une pièce moulée appropriée, les couplages rotatifs sont utilisés pour protéger contre les éléments environnementaux et réduire la tension des terminaisons de câble non blindées. Les réparations de câbles peuvent être effectuées sans endommager le manchon.
Code connecteur | Description de la pièce | Spécification du connecteur Mil |
---|---|---|
18 | 218M6 | AS50151 (AS31001) |
21 | 203M9 | MIL-DTL-26482 série 1 |
40 | 209M4 | MIL-DTL-38999 séries III et IV |
41 | 202M2 | MIL-DTL-38999 séries 1 et II |
54 | 201M1 | AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 série 2, MIL-DTL-83723 séries I et III, AS81703 série III |
Capot à angle de verrouillage rotatif variable Raychem
Le capot à angle de verrouillage rotatif variable Raychem permet d’obtenir, avec la même pièce, des terminaisons de câble droites, à 45o et à 90o. Le corps pivotant du capot du connecteur tourne autour de l’axe du faisceau de câbles et se verrouille en position, minimisant la contrainte sur le faisceau de fils et réduisant la tension plus efficacement que les autres systèmes de terminaison.
Le réducteur de tension de type pontet ou la forme moulée thermorétractable offrent étanchéité et réduction de la tension.
Version pontet | SLC |
Version embout moulé | SLM |
Pince uniquement | SLCMM* |
Corps uniquement | SLX |
* MM = placage
Codes matériaux
Description du matériau | Code matériau : adaptateur de couplage rotatif, fixe | Code de matériau : adaptateur à verrouillage rotatif | Codes finition |
---|---|---|---|
Alliage d’aluminium | 19 | A | Matériau standard pour applications normales |
Acier inoxydable | 62 | S | Applications résistantes à la corrosion et à haute température (pare-feu) |
Nickel aluminium bronze | 01 | N/A | Milieux marins exposés |
Codes finition
Description de la finition | Couleur | Code finition | Code finition : adaptateur à verrouillage rotatif |
---|---|---|---|
Cadmium, par QQ-P-416, type II, classe 3 sur nickel chimique | Olive terne | B | Disponible |
Nickel chimique, selon AMS-C-26074, classe 4, grade B | Argent brillant | C | Disponible |
Anodisé, dur, selon MIL-A-8625, Type III, Classe 2 | Noir | G | Indisponible |
Passivé, selon QQ-P-35 ou MIL-S-5002 | - | J | Disponible |
Non plaqué, grenaillé | - | W | Indisponible |
Zinc nickel | Noir | Z | Disponible |
Avantages
- Conçu pour être utilisé avec des manchons thermorétractables
- D’une seule pièce, les capots à angle variable permettent de réduire les stocks
- L’adaptateur de couplage rotatif permet une ré-entrée pour réparation
- Les assemblages KTKK permettent l’installation facile d’une seule pièce
Caractéristiques
- Longueur totale du corps courte pour s’adapter aux espaces restreints
- Convient à la plupart des conceptions de raccords circulaires
- Large gamme de matériaux et de finitions assortis aux connecteurs
- Permet une réduction de la tension
- S’adapte à une large variété de diamètres de câbles
Applications types
- Faisceaux électriques réparables pour systèmes d’interconnexions électroniques
- Câblage étanche utilisé avec des raccords circulaires militaires
- Câble électrique naval étanche à bord
- Faisceaux électroniques étanches pour station radar extérieure