Connecteurs pour environnement de gaz explosifs

Connecteurs conçus pour des environnements extrêmement inflammables. Proposés dans des configurations électriques pour les applications basse tension et de données.

Avec une exigence accrue pour que les connecteurs fonctionnent dans des environnements dangereux, de nombreuses applications nécessitent désormais une déconnexion rapide et sûre des connecteurs à utiliser dans ces environnements. Le connecteur EX-MATE convient à un certain nombre d’applications, y compris le stockage et le déchargement de production flottants (FPSO), les navires de forage ou d’autres environnements potentiellement explosifs couverts par les tests de qualification approfondis.

Connecteur EX-MATE

Le connecteur EX-MATE est basé sur la gamme SEA-MATE SEACON et peut être accouplé par voie humide à des profondeurs allant jusqu’à 50 m, en plus de son aptitude à une utilisation dans des environnements explosifs. Il est également disponible en 4 tailles de boîtier (G, K, L, M) entre 2 et 37 configurations de contact. Cependant, comme le SEA-MATE, cette série a des inserts interchangeables afin de pouvoir s’adapter à différentes configurations de broches. En outre, le connecteur EX-MATE intègre un système de boulonnage approuvé Atex pour le câble qui est encapsulé dans le surmoulage, ce qui le rend adapté à une gamme d’environnements dangereux.

Connecteur EX-MATE

CARACTÉRISTIQUES

 

  • Enfichable par voie humide jusqu’à 50 m de profondeur (sous réserve d’essais supplémentaires)
  • Conçu autour de la gamme SEA-MATE existante
  • 4 tailles de boîtier (G, K, L, M)
  • Configurations de 2 à 37 contacts
  • Inserts interchangeables
  • Intègre le système de boulonnage approuvé par Atex
  • Certification Atex obtenue par tests pour II 2G Ex d IIB T6 amb -40 °C à + 55 °C
Connecteurs SEACON EX-MATE
Connecteurs SEACON EX-MATE

Applications

Le connecteur EX-MATE convient à un certain nombre d’applications, notamment :
 

  • FPSO côté supérieur
  • Navires de forage