![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/MicroMotor_A&C_hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs de moteur pour interface de servomoteur compact
Les connecteurs de micromoteur sont des connecteurs de servomoteur rectangulaires IP67 combinant l’alimentation et le frein en un seul connecteur. Cette combinaison permet une solution standard de protection plus compacte et plus élevée avec une résistance accrue aux vibrations et aux chocs.
Caractéristiques
- L’alimentation et le frein combinés dans un seul connecteur permettent un connecteur hybride avec un coût d’application inférieur
- Connecteur installable sur le terrain
- Tailles de câble standard pour la compatibilité avec les câbles du commerce
- Température nominale pour l’alimentation et le freinage (125 °C)
- Tension nominale (jusqu’à 630 VCA/CC)
- Indice de protection IP67 pour les applications en environnement hostile
- Certification TUV/UL
- La conception robuste du contact et de la boîte offre une résistance aux vibrations
L’alimentation, le frein et le codeur sont trois composants des applications de servomoteurs. La conduite du codeur fournit des informations du servomoteur au servocontrôleur. Normalement, le signal est disponible en 2 à 16 positions en fonction du type de codeur. L’alimentation pour servomoteur est définie comme CA ou CC où la plupart des alimentations CA sont U, V, W + PE (Terre). Le frein est optionnel pour le servomoteur, mais se présente normalement en deux positions pour la conduite du signal. Notre portefeuille offre aux clients la flexibilité de conception de combiner le frein dans le connecteur d’alimentation ou de l’avoir dans des connecteurs séparés. Faites défiler plus bas pour en savoir plus et pour parcourir notre portefeuille.
Connecteur d’alimentation et de freinage
Données techniques
- Cycles de couplage : 100 cycles
- Température : -40 °C ~ 125 °C
- Courant nominal : 5 A (Alimentation) / 2 A (Frein)
- Certifié par : TUV et UL
Codeurs
Date technique
- Cycles de couplage : 100 cycles
- Température : -30 °C ~ 105 °C
- Courant nominal : 1 A
- Certifié par : UL
Foire aux questions
Quel est l’avantage de choisir notre connecteur de moteur par rapport à un connecteur en plastique standard ?
Installation et verrouillage rapides du côté du câble au côté de la prise moteur ainsi qu’une protection IP67 pour les applications en environnement hostile.
Combien de positions les connecteurs de micromoteur ont-ils ?
Pour l’alimentation, il y a 6 positions ; pour le codeur ou le connecteur de signal, 9 positions.