.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
CPP - Connecteurs d’alimentation circulaires avec système de verrouillage à vis
La série CPP est la solution pour la connectivité dynamique de l’alimentation avec des conceptions modulaires flexibles, différentes tailles de boîtier avec un système de verrouillage à vis.
Conçue selon la norme NFF61030 et basée sur 4 tailles de boîtier et plus de 8 dispositions, la série CPP répondra à toutes les applications hautement dynamiques pour un seul ou plusieurs cœurs. Solution éprouvée sur le terrain, du métro au train à grande vitesse, pour les environnements très difficiles pour des tailles de câbles allant jusqu’à 185 mm2, la série CPP doit être utilisée pour les applications d’alimentation entre véhicules et trans-panneaux.
Avantages
- Applications hautement dynamiques
- Haute résistance aux vibrations
- Connecteur d’alimentation robuste
- Solutions éprouvées sur le terrain, du métro au train à grande vitesse
Description
- Connecteur en aluminium ou en bronze avec système de verrouillage à vis
- Mono ou multipolaires sur 4 boîtiers et 8 configurations
- Contacts sertis : section du câble jusqu’à 185 mm2
- Protection de blindage EMI/RFI
Principales caractéristiques
- Courant nominal : de 15 à 500 A
- Tension de service : jusqu’à 2 000 V
- Tension de tenue : jusqu’à 7 500 V
- Indice de protection : IP66
- Résistance au brouillard salin : 96 ou 500 heures
- Plage de température : -40 oC / +100 oC
- Vibrations et chocs : EN61373 catégorie 1B
Applications
- Inter-véhicules
- Puissance de traction
Caractéristiques
- Propulsion et freinage
- Alimentation auxiliaire
- Inter-véhicules
- Climatisation
Normes
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94