EKO A - Connecteurs d’alimentation inter-voitures
La série EKO A est conçue pour toutes les principales applications de systèmes d’alimentation de matériel roulant et notamment les applications d’alimentation dynamique entre véhicules.
Solution éprouvée sur le terrain, des trains régionaux légers aux trains à très grande vitesse, la série EKO A est spécialement conçue pour les applications dynamiques de cavaliers inter-véhicules. Le système modulaire de cadre permet de personnaliser 100 % du connecteur à la conception du train. La famille EKO A propose des solutions modulaires de 2 à 6 modules de connexion pour des tailles de câbles allant jusqu’à 300 mm2 pour les applications
Avantages
- Applications modulaires et dynamiques
- Processus d’assemblage flexible
- Haut niveau de performance
- Compact et économie de poids
- Sans halogène
- Éprouvé sur le terrain
Description
- Connecteur modulaire de 2 à 8 modules inclinés dans un cadre métallique
- Système de verrouillage à 2 vis captives
- Contacts sertis calibre 12 et 20 en laiton plaqué argent
- Sections transversales de 50 à 240 mm2
Principales caractéristiques
- Courant nominal : jusqu’à 700 A
- Tension de service : jusqu’à 3 000 VCC/VCA
- Tension de tenue : > 9,5 kV
- Indice de protection : IP66
- Résistance au brouillard salin : 96 ou 500 heures
- Plage de température : -40 oC / +100 oC
- Vibrations et chocs : EN 61373 catégorie 1 classe B
Applications
- Inter-véhicules
Caractéristiques
- Inter-véhicules
Normes
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94