EKO D - Connecteurs de dérivation pour applications d’alimentation
La série EKO D est conçue pour toutes les principales applications de systèmes d’alimentation de matériel roulant et notamment les applications en environnement hostile.
Solution éprouvée sur le terrain, des métros aux trains à très grande vitesse, la série EKO D est conçue conformément aux normes EN 50467 (2012) et NFF 61030 concernant les applications de dérivation. Adaptée à toutes vos applications statiques pour diviser votre ligne électrique en deux
Avantages
- Câbles non blindés et blindés
- Applications statiques et dynamiques
- Haute résistance mécanique
- Compact et économie de poids
- Sans halogène
- Éprouvé sur le terrain
Description
- Dérivation multipolaire droite, 90 o ou << T >>, blindée ou non
- Système de verrouillage à 2 vis captives
- 3 entrées / 2x3 sorties
- Contacts sertis : section du câble de 25 à 240 mm2
Principales caractéristiques
- Courant nominal : jusqu’à 800 A
- Tension de service : 1 500 V ou 3 000 VCC/VCA
- Tension de tenue : 9 500 V
- Indice de protection : IP 67
- Résistance au brouillard salin : 96 ou 500 heures
- Plage de température : -40 oC / +100 oC
- Vibrations et chocs : EN 61373 catégorie 1B
Applications
- Puissance de traction
Caractéristiques
- Propulsion et freinage
Normes
- EN 50467
- NFF 61030
- EN45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94