EKO S - Connecteurs blindés pour applications d’alimentation
La série EKO S est conçue pour toutes les principales applications de systèmes d’alimentation de matériel roulant et notamment les applications en environnement hostile.
Solution éprouvée sur le terrain, du métro au train à grande vitesse. La série EKO S est conçue conformément à la norme EN 50467 (2012) et NFF 61030 pour les câbles blindés. Il répondra à toutes vos applications statiques blindées avec des contraintes mécaniques élevées. La famille EKO S va de 3 à 4 pôles et à des tailles de câbles de 240 mm pour les applications de 3 000 volts. La famille EKO est complétée par les modèles EKO (composites), EKO D (dérivations) et EKO A (inter-véhicules). Voir les pages respectives pour plus de détails.
Avantages
- Câbles non blindés et blindés
- Applications statiques et dynamiques
- Haute résistance mécanique
- Compact et économie de poids
- Sans halogène
- Éprouvé sur le terrain
Description
- Connexion droite et à 90°
- Système de verrouillage avec vis captives Configurations : 3 ou 4 pôles
- Contacts sertis : section du câble de 10 à 240 mm2
- Câbles en cuivre et en aluminium
Principales caractéristiques
- Courant nominal : jusqu’à 800 A
- Tension de service : jusqu’à 3 000 VCC/VCA
- Tension de tenue : 9 500 V
- Indice de protection : IP 67
- Résistance au brouillard salin : 96 ou 500 heures
- Plage de température : -40 oC / +100 oC
- Vibrations et chocs : EN 61373 catégorie 1B
Applications
- Inter-véhicules
- Puissance de traction
Caractéristiques
- Propulsion et freinage
- Alimentation auxiliaire
- Inter-véhicules
Normes
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94