EKO - Connecteurs composites pour applications d’alimentation
La série EKO est conçue pour toutes les principales applications de systèmes d’alimentation de matériel roulant et notamment les applications en environnement hostile.
Solution éprouvée sur le terrain, des métros aux trains à très grande vitesse, la série EKO Composite est conçue conformément aux normes EN 50467 (2012) et NFF 61030. Il répondra à toutes vos applications statiques de connexions en ligne ou par panneau. La solution EKO va de 1 à 4 pôles et à des tailles de câbles de 240 mm2pour les applications de 3 000 volts. La famille EKO est complétée par les modèles EKO S (blindés à haute résistance aux contraintes mécaniques), EKO D (dérivation) et EKO A (inter-véhicules). Voir les pages respectives pour plus de détails.
Avantages
- Haut niveau de performance
- Connexion droite et à 90°
- Compact et économie de poids
- Sans halogène
- Éprouvé sur le terrain
Description
- Connexion adaptée aux câbles non blindés
- Système de verrouillage avec vis captives
- Configurations : 1, 3 ou 4 pôles
- Contacts sertis : section du câble de 10 à 240 mm2
- Câbles en cuivre et en aluminium
Principales caractéristiques
- Courant nominal : jusqu’à 800 A
- Tension de service : jusqu’à 3 000 VCC/VCA
- Tension de tenue : 9 500 V
- Indice de protection : IP67
- Résistance au brouillard salin : 500 heures
- Plage de température : -40 oC / +100 oC
- Vibrations et chocs : EN 61373 catégorie 1B
Applications
- Puissance de traction
Caractéristiques
- Propulsion et freinage
- Alimentation auxiliaire
Normes
- EN 50467
- NFF 61030
- EN 45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94