Connecteurs WYE de jonction d’alimentation composite de rail
La série WYE s’applique aux principaux systèmes d’alimentation statiques du matériel roulant. Principalement utilisés sous châssis ou boggie, nos connecteurs WYE sont conçus pour des câbles de 3 000 volts jusqu’à 120 mm2 pour les applications multivoies.
Avantages
- Modulaire et empilable
- Compact et économie de poids
- Sans halogène
Description
- Dérivation d’alimentation monopolaire dans un système de verrouillage composite par vis captives
- 1 entrée / 2 sorties
- Sections transversales de 35 à 120 mm2
- 6 positions de clavetage
Principales caractéristiques
- Courant nominal : 400 A max. (avec câble 120 mm2)
- Tension de service : 3 000 V
- Tension de tenue : 9 500 V
- Indice de protection : IP66
- Résistance au brouillard salin : 500 heures
- Plage de température : -40 oC / +100 oC
- Vibrations et chocs : EN 61-373 catégorie 2
Applications
- Puissance de traction
Caractéristiques
- Propulsion et freinage
- Alimentation auxiliaire
Normes
- EN 50467
- NFF 610303
- EN45545
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94