CMC - Connecteurs de signaux circulaires avec système de verrouillage à vis
La série CMC est la solution pour une connectivité dynamique de signalisation dotée d’une conception modulaire flexible, de différentes tailles de boîtier jusqu’à 61 pôles avec un système de verrouillage à vis.
Conçue selon la norme NFF61030 et basée sur 6 tailles de boîtier et plus de 20 dispositions, la série CMC répondra à toutes les applications de câbles hautement dynamiques, mono ou multicœurs. Une solution éprouvée sur le terrain, du métro au train à très grande vitesse, pour environnements très difficiles. Existant en tailles de câbles de 0,5 mm2 à 95 mm2, la série CMC est adaptée à toutes applications de signalisation entre véhicules et trans-panneaux.
Avantages
- Conforme NFF 61030
- Applications hautement dynamiques
- Hybride robuste : connecteur signal/optique/données
- Solution éprouvée sur le terrain, du métro au train à très grande vitesse
Description
- Connecteur en aluminium ou en bronze avec verrouillage à vis
- De 4 à 61 contacts sertissage sur 6 boîtiers et 22 configurations
- Sertir des contacts solides, twinax coaxial, cellule quadrax ou optique
- Protection de blindage EMI/RFI
Principales caractéristiques
- Courant nominal : de 15 à 250 A
- Tension de service : jusqu’à 500 V
- Tension de tenue : 2 550 V or 3 250 V
- Indice de protection : IP66
- Résistance au brouillard salin : 96 ou 500 heures
- Plage de température : -50 oC / +100 oC
- Vibrations et chocs : EN61373 catégorie 1B
Applications
- Inter-véhicules
- Puissance de traction
- Contrôle des trains
- Sous-systèmes
Caractéristiques
- Propulsion et freinage
- Alimentation auxiliaire
- Inter-véhicules
Normes
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94