Connecteurs de signalisation pour environnements difficiles
Produits standard, propriétaires et spécifiques pour l’industrie ferroviaire. En tant qu’acteur reconnu de l’industrie ferroviaire, TE fournit des solutions innovantes basées sur son savoir-faire et son expérience dans l’industrie offrant une large gamme de produits de connectivité en environnement hostile qui tiennent compte des normes environnementales et de sécurité requises (incendie, fumée, toxicité) à une échelle mondiale.
En tant qu’acteur reconnu de l’industrie ferroviaire, TE fournit des solutions innovantes basées sur son savoir-faire et son expérience dans l’industrie offrant une large gamme de produits de connectivité en environnement hostile. en tenant compte des normes environnementales et de sécurité requises (incendie, fumée, toxicité) à une échelle mondiale. Avec ses produits
Séries de produits disponibles
Une gamme variée de connecteurs robustes et conformes aux normes internationales.
-
CIRP
La famille de connecteurs à faible risque d’incendie - Homologué rail - avec insert en plastique basé sur la norme Mil-C-5015.
-
CIRH
La famille de connecteurs sans halogène CIRH - Homologué rail - avec insert en caoutchouc basé sur la norme Mil-C-5015.
-
HDC
Connecteurs robustes pour utilisation en environnement hostile gérant des niveaux de protection jusqu’à IP69k, un indice de courant de 10 A à 2 500 A et jusqu’à 216 contacts.
-
NGC
La série NGC est une solution compacte et rentable pour toutes les connexions non sécurisées pour les applications fil-à-fil.
-
CMC
La série CMC est la solution pour une connectivité dynamique de signalisation dotée d’une conception modulaire flexible, de différentes tailles de boîtier jusqu’à 61 pôles avec un système de verrouillage à vis.
-
MU27P
La série MU27P est conçue selon les spécifications de la norme de configuration de fil Amtrak* et est conforme aux normes AAR-S-512 : Locomotives et équipement d’échangeur de locomotives et APTA-PR-E-RP-019-99 : Pratique recommandée pour le matériel de prise et de cavalier à 27 points pour les locomotives et les équipements de traction de locomotives.
-
SRC
La série SRC est la solution pour la connectivité statique du signal avec des conceptions modulaires flexibles, différentes tailles de boîtier avec un système de verrouillage à baïonnette.
*Amtrak est une marque de commerce de la National Railroad Passenger Corporation