HDC - Connecteurs rectangulaires à usage intensif (rail)
Connecteurs robustes pour utilisation en environnement hostile gérant des niveaux de protection jusqu’à IP69k, un indice de courant de 10 A à 2 500 A et jusqu’à 216 contacts.
Principales caractéristiques
- Inserts jusqu’à 3 000 V ; 420 A ; 216 contacts ou jusqu’à 150 mm2 de section de fil
- Extrêmement résistant aux chocs grâce au thermolaquage
- Excellente protection contre la corrosion grâce au revêtement dur
- Systèmes de verrouillage pour protection maximale contre les vibrations et les chocs
- Plage de température : -40 ºC +100 ºC
Avantages
- Système de verrouillage positif rapide
- Conforme à la norme NF F 61030 / EN 61984
- Éprouvé sur le terrain
Normes
- NFF 61030
- EN 61 984
Applications
- Contrôle des trains
- PIS et Sécurité
- Sous-systèmes
Description
- Connecteur en aluminium
- Sertir des contacts solides AWG16, 12 et 8
- Les systèmes modulaires permettent la personnalisation des interfaces
- Un choix parmi 4 500 PN
- Boîtiers 2600 (métal) // 500 inserts (10A à 420A ; 3 000 V)
- IP44 et IP68
Caractéristiques
- Contrôle cabine
- Contrôle des trains
- Climatisation
- Portes
- Éclairage
Gamme de produits
Connecteurs robustes pour environnements difficiles. Outre les connecteurs standard bien connus (6-24 broches), la gamme de produits propose également une série de produits comprenant un nombre élevé de broches (jusqu’à 216) et des connecteurs à courant élevé allant jusqu’à 500 A.
Les boîtiers sont en aluminium moulé sous pression ou thermoplastique avec un degré de protection IP 65 - 69k. Des variantes blindées contre les interférences électromagnétiques et protégées contre la corrosion complètent la gamme de produits.
Capots et boîtiers
Surface extrêmement résistante aux chocs et robuste grâce au thermolaquage qui permet une utilisation dans des environnements difficiles, disponible en versions IP65, IP67, IP68, IP69K et EMC.
Inserts
Disponible pour la terminaison de vis, de sertissage et de pince de cage ; matériaux ignifugés conformes UL94-V0 ; fournissent des inserts combinés pour les contacts de signalisation et d’alimentation dans un seul insert et prennent en charge jusqu’à 216 broches dans un seul connecteur
Contacts
Prennent en charge le courant de 5 à 650 A ; fournissent l’une des densités de contact les plus élevées du marché avec une bonne résistance aux vibrations.
Système modulaire HMN
Assurent une grande flexibilité et possibilité de personnalisation et sont capables de combiner différentes technologies dans un seul connecteur : alimentation, signalisation, pneumatique, RJ45, D-Sub, USB, Quint