NGC - Connecteur fil-à-fil en plastique compact

Connecteur en plastique compact conforme aux normes ferroviaires.

La série NGC est une solution compacte et rentable pour toutes les connexions non sécurisées pour les applications fil-à-fil. De 4 à 28 pôles, il répondra à vos besoins de connexion rapide avec une protection de haut niveau (IP66) et jusqu’à 500 volts (EN 50124-1/A2). NGC offre une capacité de câble allant jusqu’à 2,85 mm2 pour les contacts AWG16.

Avantages

  • Des solutions compactes et économiques
  • Haut niveau de performance
  • Sans halogène
  • Éprouvé sur le terrain

Description

  • Connecteur de signal monobloc en 100 % composite, système de verrouillage à clip
  • 4 dispositions à 4, 6, 12 et 28 contacts
  • Contacts : calibre 1,6 mm - Plaqué argent ou or
  • Sections transversales des câbles : 0,5 à 2,5 mm2

Principales caractéristiques

  • Courant nominal : jusqu’à 20 A
  • Tension de service : 500 VCA / CC selon EN 50124-1 / A2 (OV3-PD2)
  • Indice de protection : IP 66 accouplé
  • Plage de température : -40 oC / +100 oC
  • Vibrations et chocs : catégorie 1 classe B selon EN 61373
Les images ci-dessous sont représentatives et peuvent ne pas représenter le produit en question.