Système de verrouillage positif rapide
La série de connecteurs SRC est la solution pour la connectivité statique du signal avec des conceptions modulaires flexibles, différentes tailles de boîtier avec un système de verrouillage à baïonnette.
La série de connecteurs SRC est dérivée de la norme MIL5015 et adaptée pour être conforme à la norme ferroviaire NF F 61-030 avec un insert thermoplastique dur autoextinguible et sans halogène. Adapté aux applications extérieures en versions panneaux, elle offre un choix de boîtiers jusqu’à 9 tailles, 11 dispositions et de nombreux capots inclinés ou droits pour l’intégration dans différentes configurations de câbles pour des tailles de câbles de 0,5 mm2 à 6 mm2. SRC offre également un choix d’inserts amovibles et interchangeables (la fiche et la prise peuvent être mâles ou femelles).
AVANTAGES
- Conforme à la norme NF F 61-030
- Large gamme d’accessoires
- Éprouvé sur le terrain
- Conforme à la norme EN 45545-2
DESCRIPTION
- Connecteur en aluminium avec système de verrouillage à baïonnette
- De 6 à 60 contacts sertissage sur 9 boîtiers et 11 configurations
- Sertir des contacts solides AWG16, 12 et 8
- Conception de connecteur basée sur les spécifications MIL DTL 5015 et VG95234
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Courant nominal : de 17 à 45 A
- Tension de service : jusqu’à 500 V
- Tension de tenue : jusqu’à 3 250 V
- Indice de protection : IP66
- Résistance au brouillard salin : 250 ou 500 heures
- Plage de température : -40 oC / +100 oC
- 500 cycles de couplage
- Résistant aux fluides
Applications
- Contrôle des trains
- PIS et Sécurité
- Sous-systèmes
Caractéristiques
- Contrôle cabine
- Contrôle des trains
- Climatisation
- Portes
Normes
- NF F 61-030
- UL94
- EN 45545-2
- NF F 16-101/102