CIRH - Raccords circulaires à insert "souple" sans halogène.

Famille de connecteurs CIRH avec insert en caoutchouc sans halogène pour les connexions d’alimentation et de signal offrant des dispositions flexibles.

Cette famille de raccords circulaires assure des dispositions flexibles, des performances mécaniques robustes et offre une solution modulaire pour de nombreuses applications. Cette connexion IP67 (lorsqu’elle est accouplée) résiste jusqu’à 3500 V / 135 A. CIRH optimise l’espace et assure une connexion et une déconnexion rapides.

Avantages

  • S’accouple avec d’autres MIL-C-5015
  • Connexion et déconnexion rapides
  • Utilisation plus efficace de l’espace
  • Terminaison de câble simple
  • Isolant sans halogène

Description

  • Série de raccords circulaires libres et fixes
  • Verrouillage par baïonnette à 3 broches avec broches d’usure en acier pour plus de 2000 cycles
  • 1 à 86 dispositions de contact
  • Contacts sertis : section du câble de 0,22 à 50 mm²
  • L’arrière du connecteur accepte les accessoires permettant la terminaison du câble, du conduit, du manchon de raccordement et du dissipateur thermique

Principales caractéristiques

  • Courant nominal : jusqu’à 135 A
  • Tension de service : jusqu’à 1750 VCC/VCA en pic
  • Tension de tenue : 3 500 V
  • Indice de protection : IP 67 accouplé
  • Plage de température : -55 ºC -200 ºC
  • NFF 16-101 Classification I2 F1 et BS6853