CIRP - Connecteur à insert rigide pour la gamme industrielle
La famille de connecteurs à faible risque d’incendie - Homologué rail - avec insert en plastique basé sur la norme Mil-C-5015.
Cette famille de raccords circulaires assure des dispositions flexibles et une robuste performance mécanique. Le CIRP offre une solution modulaire pour de nombreuses applications. Ce connecteur IP67 (lorsqu’il est couplé) peut supporter jusqu’à 2 800 V / 46 A, est peu encombrant et ne nécessite aucun plot de remplissage.
Nos avantages
- Connecteur le plus court de son type, occupant moins d’espace.
- 2000 cycles de couplage minimum.
- Robuste et fiable dans les vibrations et les environnements difficiles.
- Les bandes scellées dans les passe-câbles éliminent le besoin de plots de remplissage, accélérant également l’assemblage en l’absence de contacts factices.
- Aucun adaptateur de capot supplémentaire n’est nécessaire pour le capot de 90o.
- Plusieurs orientations codées par couleur.
Caractéristiques
- Broches à rouleaux à faible frottement sur la fiche à couplage facile, réduisant l’usure et facilitant le couplage du connecteur (couple de couplage maximal de 8 Nm).
- Broches d’usure en acier inoxydable dans le boîtier de la prise pour des emplacements positifs et reproductibles.
- Rondelle de mise à la terre RFI 360o.
- Isolant en plastique dur.
- Matériaux sans halogène approuvés NFF16-101.
- Contacts robustes retenus par clip en cuivre béryllium.
- Conception modulaire.
- Joints de connecteur couplés à IP67, à étanchéité innovante de l’environnement de l’entrée du passe-câbles.
Applications
Matériel roulant
Conception, développement et fourniture de solutions d’interconnexion directement aux principaux partenaires OEM.
Équipement (sous-systèmes)
Gamme complète de produits pour toutes les interfaces électriques sur tous les véhicules ferroviaires.
Infrastructure et signalisation
Câbles et connecteurs au sol et de signalisation.
Entretien, réparation et révision
Solutions de produits innovantes pour les mises à niveau et la prise en charge des véhicules tout au long de leur cycle de vie.
Segments de marché
- Chemins de fer
- Industrie
Normes
- Dérivé de Mil-C 5015
- Dérivé de VG95234
- NF-F-61-030
- Norme LUL
- EN45545