Installations rapides et faciles sur le terrain avec des fiches IP20

Nos fiches modulaires RJ45 Cat6A industrielles IP20 peuvent être utilisées dans les connexions Ethernet Cat6A, où une installation rapide et sans erreur sur le terrain est une exigence clé. Les caractéristiques comprennent la fonction de coupure automatique du fil, la conception robuste et l’assemblage sans erreur en moins d’une minute. Téléchargez la brochure produit pour voir comment vous pouvez utiliser cette fiche sans avoir besoin d’outils spéciaux.

Fonction de coupure automatique du câble. La toute dernière fiche IP20 RJ45 Cat. 6A industrielle est basée sur la technologie de noyau commun, une technologie de plate-forme utilisée dans toute la famille de produits RJ45 industriels. La fiche RJ45 Cat. 6A étend la famille des conceptions de noyau commun Cat5e installables sur le terrain avec un connecteur qui peut être terminé sans outil avec des câbles Cat6A sur le terrain. Cette solution comprend une fonction de coupure automatique du fil, qui offre une installation sans erreur et des performances optimales sur le terrain. Lors de la fermeture du boîtier de base, l’excès de fil est coupé en même temps que les fils sont connectés aux contacts de la fiche. Cette solution TE est capable de terminer la variante de fil Cat6A la plus couramment utilisée et peut gérer des débits binaires de 10 Gbit/s, prenant en charge des bandes passantes allant jusqu’à 500 MHz.

En raison de sa conception robuste, notamment une installation facile et sans erreur et des performances optimales de la fonction de coupure de fil, la fiche RJ45 Cat 6A est particulièrement adaptée aux applications de câbles industriels exigeantes telles que les armoires de commande, les moteurs/commandes de moteur, les machines, la robotique, etc.
Ruud van den Brink,
Chef de produit

1 min.

Durée maximale d’installation

IP67

Performances en option

22 à 26

AWG couvert

Connecteur IP20 de noyau commun RJ45 industriel
Étape 1 : retirez la gaine du câble et insérez les fils dans le gestionnaire de câbles
Connecteur IP20 de noyau commun RJ45 industriel
Étape 2 : fermez les caches en appuyant avec le pouce ou avec un outil commun jusqu’à ce qu’ils soient verrouillés et que les fils soient automatiquement coupés
Connecteur IP20 de noyau commun RJ45 industriel
Étape 3 : retirez les fils séparés
Connecteur IP20 de noyau commun RJ45 industriel
Fiche Cat6A de noyau commun RJ45 industriel assemblée
  1. Fiche RJ45 de Cat6A (anglais)

La nouvelle fiche RJ45 de Cat. 6A de TE peut être terminée facilement, rapidement et sans outils avec des câbles de Cat. 6A, ce qui permet de gagner du temps sur le terrain. La fiche peut gérer des débits de 10 Gbit/s, prend en charge des bandes passantes allant jusqu’à 500 MHz et offre une conception robuste pour une utilisation dans des applications Ethernet industrielles. Elle est dotée d’une technologie de terminaison robuste et rapide qui comprend une fonction de coupure automatique du fil pour une installation sans erreur et des performances optimales sur le terrain. Lors de la fermeture du boîtier de base, l’excès de fil est coupé en même temps que les fils sont connectés aux contacts de la fiche.

Caractéristiques

  • Fiche Cat. 6A de noyau commun en une seule pièce avec installation sans outil
  • La fonction de coupure automatique du fil offre une installation sans erreur et des performances optimales
  • Le boîtier scellé en option garantit des performances IP65/67
  • Prend en charge un minimum de 750 cycles de couplage

Avantages

  • Un assemblage sans erreur en moins d’une minute et des performances optimales seront obtenues grâce à la fonction de coupure automatique de fil intégrée
  • La conception robuste et les caractéristiques spéciales (par exemple, le verrou métallique) rendent la fiche extrêmement adaptée aux applications industrielles exigeantes
  • Une large gamme de fils (AWG 26 à AWG 22, solides et à brins) peut être terminée sans utiliser d’outils

Applications

  • Armoires de commande
  • Robotique
  • Moteur/Commandes de moteur
  • Machines
  • et installations de câbles industriels dans de nombreuses autres applications