Application
Prendre le contrôle des armoires de commande industrielles
Découvrez comment TE Connectivity peut vous aider à résoudre un grand nombre de problèmes de connectivité et de câblage dans les armoires de commande.
Votre fournisseur unique
Nous proposons une gamme étendue de produits pour répondre aux exigences spécifiques des panneaux de commande industriels. Que votre entreprise soit spécialisée dans la conception et l’assemblage d’armoires de commande pour des tiers, qu’elle propose des solutions de commande industrielle dans le cadre d’un service d’intégration de systèmes plus large ou qu’elle fabrique et assemble des panneaux de commande en interne dans le cadre d’équipements industriels plus importants, nous pouvons vous fournir une solution unique pour vos besoins en armoires de commande.
Notre gamme comprend des terminaisons et des épissures, des ligatures pour l’identification des câbles, des gaines thermorétractables et des étiquettes pour panneaux. Nous proposons également des boutons poussoirs et des interrupteurs, des relais enfichables pour panneaux, des filtres EMI monophasés et triphasés, des contacteurs, des produits de connectivité Ethernet et des interrupteurs industriels, ainsi que des connecteurs d’alimentation et de signal CPC et des blocs de jonction pour rail DIN.
Produits pour la distribution principale
Vous est-il déjà arrivé de vous approcher d’une armoire ou d’un panneau de commande, de regarder à l’intérieur et de vous demander : « Je me demande qui a câblé tout ça ? » L’excès de fils entassés dans l’armoire, les câbles et les composants mal étiquetés ou la terminaison défectueuse des fils en raison d’un mauvais sertissage des bornes peuvent tous contribuer à ce que la boîte ressemble davantage à un nid d’oiseaux de fils qu’à une armoire ou un panneau de commande câblé professionnellement.
Chez TE, nous disposons d’un large portefeuille de produits de gestion des fils pour vous aider à « contrôler » votre armoire de commande. Nos produits d’identification fournissent des solutions de gestion des fils et des options d’étiquetage et de marquage pour la plupart des environnements d’usine. En outre, notre large gamme de bornes et d’épissures, combinée à nos produits d’outillage, vous permet d’avoir la bonne borne pour le fil de la bonne taille – le tout pour un sertissage de haute qualité.

Produits de sous-distribution
Le terme « puissance sale » désigne toute anomalie dans la qualité de l’alimentation fournie à un système. Que cette anomalie soit due à des variations de tension, de fréquence, à des surtensions ou à un faible facteur de puissance, les impacts négatifs sur les systèmes électriques peuvent être importants. Tous les systèmes électriques sont basés sur une alimentation électrique fonctionnant à une certaine tension et fréquence. Dans un atelier, les équipements de production et les appareils électroniques associés aux systèmes d’automatisation sont sélectionnés en fonction de cette alimentation.
Lorsque l’alimentation fournie à un système ne correspond pas aux attentes des composants du système, l’équipement de production peut mal fonctionner, tomber en panne prématurément ou ne pas fonctionner du tout. Dans les situations où la « puissance sale » provient de l’interférence électromagnétique ou radiofréquence (EMI/RFI), nous pouvons vous proposer une large gamme de filtres destinés à résoudre vos problèmes de signaux EMI ou RFI et qui permettront à votre équipement de fonctionner correctement. Notre gamme de blocs de distribution de puissance permet de gérer la puissance en divisant les circuits d’alimentation primaires en une variété de circuits de dérivation.
Vous recherchez une méthode plus rapide pour concevoir et spécifier votre bloc de jonction pour rail DIN ? Nous vous proposons à cette fin un outil de configuration des blocs de jonction pour rail DIN en libre-service qui vous aidera à établir rapidement les composants de la nomenclature dont vous avez besoin. Une fois que vous aurez assemblé électroniquement la solution de rail DIN dont vous avez besoin, l’outil émettra un nouveau numéro de pièce unique, que vous pourrez commander directement en usine. Ceci est particulièrement pratique si vous avez des travaux dont la demande est répétitive, mais imprévisible. Votre responsable des achats appréciera également votre volonté et votre capacité à réduire le montant total des stocks de composants de la nomenclature nécessaires pour soutenir l’activité, en échange d’un seul numéro de pièce.

Contrôle et commande
Pratiquement tous les panneaux de commande installés dans une application industrielle nécessitent des relais. Au fil des décennies, les fabricants ont conçu des produits de relais dotés de fonctions de montage sur rail DIN pour permettre à un installateur d’intégrer rapidement et facilement des relais dans leurs conceptions. Si vous recherchez un fournisseur qui propose l’offre la plus complète de relais et de contacteurs de l’industrie avec une large gamme de performances et de prix, arrêtez-vous d’abord chez TE. Nous avons plus de 200 ans d’expérience et de savoir-faire en matière d’applications dans le développement, la production, les tests et la certification de relais.
Notre gamme comprend des marques mondialement reconnues, telles que SCHRACK, Potter & Brumfield et OEG, et vous offre donc un large éventail de relais enfichables pour panneaux, des applications sèches aux applications 30 A. Nous disposons de capacités de fabrication dans plus de douze usines dans le monde et d’une infrastructure de distribution mondiale, ce qui vous permet, à vous et à vos clients, de disposer de produits au moment et à l’endroit où vous en avez besoin. Si vous avez des besoins d’application spécifiques qui ne font pas partie de notre offre standard, nous disposons d’équipes de conception et de prototypage hautement compétentes situées dans le monde entier pour vous aider à créer un produit personnalisé répondant à vos exigences spécifiques. Pour plus de commodité et de rapidité de mise sur le marché, les clients des continents américains bénéficient en outre du laboratoire d’essais électromécaniques certifié UL de TE à Winston Salem, en Caroline du Nord.

Mesure et compteur
Avez-vous déjà souhaité pouvoir tester, mesurer et/ou surveiller vos circuits de manière pratique et sûre sans interrompre le flux de courant ou de tension ? Eh bien, avec nos blocs de jonction pour rail DIN de la « série solution » ENTRELEC, c’est possible. Lorsque vous spécifiez et installez nos blocs de jonction ENTRELEC à « liaison coulissante », vous pouvez insérer un compteur dans les prises femelles de test de chaque côté, puis faire glisser la liaison pour que le courant circule dans le compteur. Les séries AJS9 sont isolées et sont disponibles en 6 couleurs pour une identification pratique des circuits. Pour plus de commodité, la prise femelle de test accepte les sondes de test de 4 mm (0,157 po) de diamètre.
Produits clés
-
Borniers de test et de mesure
Nos blocs de test vous permettent d’effectuer simplement et en toute sécurité différentes opérations de test. Celles-ci incluent l’injection, la surveillance et les mesures de courant et de tension, la réparation ou le remplacement des compteurs et des relais de protection installés dans les circuits secondaires des transformateurs ou capteurs de courant et de tension.

Sortie vers l’équipement
Le câblage sur le terrain peut être l’une des tâches les plus difficiles de la journée d’un électricien. Les conditions dans une usine de production ne sont pas optimales pour lire des plans ou des schémas de câblage, tirer des fils ou exécuter des terminaisons parfaites. Des locaux exigus, un mauvais éclairage et des points d’accès difficiles aux armoires de commande peuvent conduire à des circuits mal câblés, à de mauvaises terminaisons par dénudage, sertissage et piqûre, et à une gestion négligée des fils. Nous proposons des produits de connectivité qui permettent à l’électricien de câbler l’armoire de commande et le panneau sur le banc, où les terminaisons de câblage d’alimentation, de signaux et de communications sortant du panneau sont acheminées vers des connecteurs femelles montés sur le panneau.
Une fois que les panneaux de commande précâblés sont expédiés et montés dans l’installation de production, les électriciens et les installateurs sur le terrain peuvent facilement et efficacement effectuer les connexions finales du panneau à l’aide de connecteurs d’accouplement à débranchement rapide. Les installations des systèmes d’automatisation prennent moins de temps et le test d’acceptation en usine (FAT) et le test d’acceptation sur site (SAT) se déroulent plus facilement grâce à des solutions de connecteurs comme nos connecteurs circulaires en plastique (CPC), connecteurs renforcés (HDC), connecteurs M8/M12 et connecteurs RJ45 pour le panneau de commande.