Connecteurs empilables haute vitesse
Nous proposons des connecteurs mezzanine STRADA Mesa qui fournissent une solution de connexion carte-à-carte empilable visant à optimiser l’espace de la carte de circuit imprimé. La conception du produit STRADA Mesa offre une performance haute vitesse supérieure à 15 Gbit/s. En outre, la conception offre trois options de disposition de contact de signal à broches et à prise, un différentiel à grande vitesse, une haute densité à extrémité unique et un RF/coaxial, qui répondent à diverses exigences d’application.
Caractéristiques du produit
Connecteurs STRADA Mesa
- Débits de données allant jusqu’à 15 Gbit/s
- Impédance de 100 Ohms
- Configurations à extrémité unique, différentielle et d’alimentation
- Contacts d’alimentation optionnels espacés pour les applications de 48 V selon UL 1950
- Courant nominal de 14 ampères
- Système de guidage facultatif compatible avec le couplage aveugle
- Hauteurs de pile comprises entre 8 et 42 mm par incréments de 1 mm
- Fixation PCB ajustée par pression (Eye-of-the-Needle).
- Espace ouvert pour permettre la circulation de l’air à travers le connecteur
- Trois tailles de boîtier (largeurs) : standard : 40, 80 et 120 paires ; moitié : 24, 48 et 88 paires ; puissance : 6 à 12 contacts
Le connecteur STRADA Mesa est disponible en huit paires par colonne et en tailles un, deux et trois, qui, lorsqu’elles sont complètement chargées avec des paires différentielles, produiront respectivement 40, 80 et 120 paires. La conception du produit intègre une interface séparable à broches et à prise et une fixation PCB ajustée par pression, créant des conditions idéales pour accoupler simultanément plusieurs connecteurs. Parmi les caractéristiques supplémentaires, figurent un espace ouvert facultatif pour la circulation de l’air et des systèmes de guidage en option pour permettre le couplage aveugle. Les options de hauteur de pile commencent à 8 mm et atteignent 42 mm par incréments de 1 mm. Le connecteur est donc idéal pour les architectures différentielles à grande vitesse utilisant des cartes de circuit imprimé disposées dans une application mezzanine. Le produit résout les problèmes d’alimentation associés à l’empilement carte-à-carte grâce à des contacts d’alimentation intégrés capables de transmettre 14 ampères de courant.
Sélectionner des applications
Connecteurs STRADA Mesa
- Serveurs
- Interrupteurs et routeurs
- Stockage
- Transport optique
- Industrie

Fentes dans les entretoises latérales pour permettre la circulation de l’air à travers le connecteur