La haute vitesse n’a jamais été aussi flexible
Notre système d’interconnexion câblé interne Sliver peut fournir une solution aux défis liés à l’augmentation du débit de données. Il est flexible, robuste et offre une intégrité optimale du signal, tout en économisant de l’espace et en réduisant les coûts de conception. Avec un pas de contact de 0,6 mm, les produits Sliver sont super minces, vous permettant d’en mettre plus dans la boîte. En plus des configurations de bord de carte, nous fournissons une conception de boîtier métallique très robuste sur la cage du connecteur pour aider à résister à la traction du câble tandis qu’un loquet actif offre une sécurité de connexion supplémentaire. Cette nouvelle technologie de connectivité simplifie la conception et contribue à réduire les coûts globaux en éliminant le besoin de resynchronisateurs et de matériaux PCB plus coûteux à faible perte tout en atteignant des vitesses allant jusqu’à 56 Gbit/s avec l’utilisation d’un câble haute vitesse TE.
Sliver pour SFF-TA-1002
La norme SFF-TA-1002 définit des connecteurs verticaux, à angle droit, à montage enjambé et orthogonaux pour serveurs et périphériques de stockage et a été adopté par plusieurs groupes de normalisation de l’industrie, notamment COBO, Gen-Z, EDSFF et Open Compute Project (OCP).
Caractéristiques et avantages :
- Nos connecteurs Sliver ont été adoptés comme standard dans SFF-TA-1002
- Le SFF-TA-1002 prend en charge EDSFF, PCIe, OCP NIC et d’autres normes
- Facilite la conception et le multi-approvisionnement en consolidant les broches et les vitesses fragmentées
- Prend en charge les vitesses élevées via PCIe Gen 5, avec une feuille de route vers 112G
- Prend en charge le nombre de voies PCIe en silicium de nouvelle génération là où les produits actuels commencent à atteindre leur maximum




Interconnexions câblées internes Sliver
Caractéristiques et avantages :
- Pas de contact de 0,66 mm
- La prise comprend un boîtier métallique robuste avec verrouillage du câble
- Les options de prise verticale et à angle droit acceptent les assemblages de câbles Sliver ou les cartes enfichables PCB
- Les assemblages de câbles intègrent notre câble 33 AWG haute vitesse et à faible perte et peuvent prendre en charge les environnements 85 et 100 Ohm
- Les options 12G et 25G offrent des solutions économiques pour une variété d’applications
Plusieurs protocoles pris en charge
Intégration de protocoles et flexibilité à grande vitesse
Les conceptions d’équipement utilisant divers protocoles de signal standard et personnalisés adoptent largement la technologie de connectivité cuivre de milieu de gamme.
Les protocoles pris en charge par Sliver incluent, sans toutefois s’y limiter :
- PCIe Gen3/4 (8G et 16G)
- SAS-3/4 (6G, 12G et 24G)
- Protocoles Ethernet (10G et 25G par voie)
- Infiniband (28G)
- Protocoles personnalisés (jusqu’à ~32G par voie)
Options d’application
Ouvrez vos options de conception et étendez votre portée avec Sliver pour un large éventail d’applications, notamment les suivantes :
- Puce à puce
- Carte à carte
- E/S de la puce au panneau avant
- Bord de carte haute vitesse




Sliver est évolutif
S’étend par incréments de 8 paires différentielles (DP)
- 16DP (50 broches)
- 24DP (74 broches)
- 32DP (100 broches) [Proposé]
- 40DP (124 broches)
- Bord de carte 48DP (148 broches) uniquement

Interconnexions Sliver : une solution permet plusieurs nouvelles conceptions, dont 1) des applications de câbles de milieu de carte, 2) des applications de fond de panier/plan intermédiaire, 3) des applications de cartes d’extension PCIe à profil bas, 4) des applications de bord de carte verticale et 5) des applications de bord de carte horizontale.