Connecteurs de signal robustes et fiables
TE présente sa nouvelle génération de connecteurs Signal GRACE INERTIA à pas de 2,0 mm. Cette série est proposée en options de sertissage et de connecteur de déplacement d’isolation (IDC) avec des fonctionnalités et des matériaux avancés. Utilisant la technologie IDC, la famille de connecteurs Signal GRACE INERTIA de 2,0 mm peut aider à atteindre une efficacité accrue et à réaliser des économies de coûts d’assemblage. Les mini-connecteurs SGI offrent 2 à 10 positions dans une configuration à une seule rangée et peuvent atteindre 3 ampères et 50 volts AC. Ces connecteurs fiables et robustes conviennent à certains des environnements les plus difficiles et les plus petits, y compris les appareils électroménagers, l’automobile et les applications d’éclairage.
Caractéristiques du produit
- Assurance de position du terminal (TPA) en option
- Le mécanisme de verrouillage par inertie offre une fiabilité de couplage idéale pour éviter les incohérences et élimine le besoin de processus d’inspection compliqués.
- La fonction anti-accroc empêche les fils de s’accrocher au loquet et aide à prévenir la rupture du loquet
- L’utilisation de la technologie IDC permet une terminaison de masse qui confère une efficacité d’assemblage automatique accrue et des fonctions de réduction de tension, ainsi que des certifications VDE
- Embases renforcées à trou traversant (T/H), à montage en surface vertical et à angle droit (SMT, RA SMT) disponibles.
2.00
Pas de la ligne centrale en mm
3
ampères
2-10
positions disponibles