Éliminez les problèmes de retraits et de raccordements partiels
Les connecteurs GRACE INERTIA de nouvelle génération de TE avec un pas de 2,5 mm, GRACE INERTIA 2,5, présentent des concepts de conception avancés pour faciliter une connexion plus stable, fiable et durable. Le mécanisme de verrouillage par inertie empêche les défaillances de produits causées par de mauvais raccordements et empêche les déconnexions pendant le mouvement ou le transport. L’assurance de la position des bornes (TPA) garantit que les contacts sont correctement installés dans le boîtier et offre une protection supplémentaire contre le recul des contacts. La nouvelle structure de conception réduit également la force d’insertion du contact jusqu’à 59 % lors de l’assemblage.
Caractéristiques du produit
- Le mécanisme de verrouillage par inertie empêche les connecteurs de se débrancher pendant le mouvement ou le transport
- Ce mécanisme empêche également les défaillances de produits suite à un mauvais raccordement
- 4 méthodes et couleurs de clavetage
- La conception à doubles contacts de faisceau offre un bon contact et une bonne durabilité
- Le modèle ergonomique facilite l’assemblage
- Un contact unique facilite la gestion de la chaîne fournisseur
- Courant nominal maximal de 3 A, 50 VCA/VCC
- Répond à l’exigence GWT selon la norme CEI 60335-1 5e édition (750 °C, sans flamme), et inflammabilité conforme UL 94 V-0
Nouvelles offres de produits
-
En-têtes GRACE INERTIA 2.5 sur bande dans boîte de munitions
TE propose désormais des en-têtes GRACE INERTIA 2.5 sur bande en boîte de munitions. Cette gamme GRACE INERTIA 2.5 avec ligne centrale de 2,5 millimètres est largement utilisée pour les connexions fil-à-carte offrant un mécanisme de verrouillage par inertie. Les en-têtes verticaux sur une seule rangée avec 2 à 6 positions dans différentes couleurs sont désormais disponibles sur bande en boîtes de munitions. Cela répond mieux aux exigences des processus d’assemblage de cartes des fabricants à grand volume.