De meilleures connexions et moins d’erreurs d’assemblage

Les connecteurs GRACE INERTIA (3.3 GI) à pas de 3,3 mm constituent d’excellentes solutions pour aider à éliminer les erreurs humaines lors de l’assemblage. Ils utilisent un mécanisme de verrouillage à inertie qui boucle le circuit, puis « verrouille » le connecteur, ce qui permet d’obtenir un raccordement fiable et d’éviter les problèmes d’appariement. L’utilisation d’un dispositif d’assurance de position terminale (TPA) en option permet de s’assurer que les contacts sont complètement insérés dans le boîtier et ne reculent pas. L’embase fournit une carte PCB avec une hauteur de contact de 8 mm, ce qui empêche le revêtement en uréthane de s’écouler dans le boîtier. Ceci est particulièrement avantageux pour des applications telles que les lave-linge.

Caractéristiques du produit

  • Ce modèle assure une insertion appropriée, qui prévient la déformation des broches 
  • Le mécanisme de verrouillage par inertie prévient toute déconnexion involontaire 
  • Les contacts sans lance empêchent l’accrochage ou l’enchevêtrement
  • 4 méthodes et couleurs de clavetage
  • La conception à doubles contacts de faisceau offre un bon contact et une bonne durabilité
  • Le modèle ergonomique facilite l’assemblage 
  • Courant nominal maximal de 4 A, 250 VCA/VCC
Les images ci-dessous sont représentatives et peuvent ne pas représenter le produit en question.