Bientôt disponible : Connecteur Monoplug 2.5
Le nouveau connecteur Monoplug 2.5 de TE Connectivity répondant aux normes RAST est un produit de connexion de déplacement d’isolation (IDC) doté de fonctionnalités et de matériaux avancés. Il est conçu pour faciliter l’assemblage, que ce soit en utilisant des outils de banc de base, des équipements semi-automatiques ou des machines de fabrication de harnais hautement automatisées. La conception à trou traversant prend en charge les applications de chaîne en série ou de bus tout en éliminant le besoin d’un couvercle séparé. Ces connecteurs femelles peuvent être accouplés à des embases montées sur la circuit imprimé ou directement sur le bord de la circuit imprimé à l’aide d’un cadre.
Caractéristiques du produit
- Matériau de boîtier avancé
- Protection des terminaux
- Conception de boîtier à trou traversant
- Diamètres d’insertion optimisés
- Nouvel outillage de mise en œuvre
Avantages du produit
- Un seul matériau répond à un large éventail d’exigences dans le monde entier – test Glow Wire à 750 °C sans flamme, UL 94 V-0 et CTI 400. Pas besoin de changer les matériaux/numéros de pièce pour différentes régions géographiques
- Réduit les problèmes de connexions endommagées
- Autorise les connexions bus/pass-through/daisy chain
- Réduction du temps de cycle lors de l’utilisation de machines de terminaison semi-automatiques
- Permet aux utilisateurs de sélectionner une machine d’insertion semi-automatique rentable ou une machine de banc électrique
Applications supplémentaires
Outillage de mise en œuvre
En plus du connecteur Monoplug 2.5 lui-même, TE propose également de nouveaux outils pour appliquer le connecteur.
Machine de terminaison semi-automatique
- Temps de cycle ultra-faible : 1,0 s (en moyenne) ou moins par ligne (selon la structure du faisceau, la vitesse de l’opérateur)
- Les entraînements de moteur avancés dans la section de terminaison IDC aident à assurer la qualité de la terminaison, un faible bruit et une longue durée de vie
- Compatible avec les connecteurs à clavetage complet et à chargement sélectif afin de réduire la complexité des stocks et des numéros de pièce sur le site du client
- L’interface utilisateur conviviale permet de sélectionner facilement les options
- Production localisée en Chine pour mieux soutenir les clients d’Asie/Pacifique en termes de coûts, de services sur le terrain et de délais
Machine de terminaison d’outil de banc électrique
- Assure la qualité de terminaison IDC, beaucoup améliorée par rapport aux outils à main précédents
- Temps de cycle raisonnables : 5s (moyenne) par ligne
- Disponible en différentes fonctions : terminaison de déplacement à une étape ou à plusieurs étapes
- La terminaison alimentée par un moteur électrique réduit la main-d’œuvre et peut être contrôlée à la main ou au pied
- La fonction de découpe du clavetage est également incorporée
- Localisée en Chine, solution très économique pour les échantillons et faible volume et production
Outils à main
- Outils à main également disponibles pour le service après-vente