Les têtes de circuit imprimé sont conformes à la norme RAST
Ces têtes de ligne centrale de 2,5 mm et 5 mm conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 constituent des solutions haute qualité pouvant aider à réduire les coûts pour le client tout en prenant en charge les normes de sécurité industrielles et des appareils. La gamme comprend plusieurs tailles, couleurs, schémas d’encombrement, options de verrouillage et options de placage. Disponibles en tant que tête de minuterie standard ou embase à languettes, les contacts sont situés dans le boîtier pour éliminer le risque d’écrasement. Le boîtier en forme de chaîne permet une manipulation optimisée dans les domaines de la logistique et de la fabrication.
Caractéristiques du produit
Embases RAST 2.5 et 5
- Conçus conformément à la norme RAST
- Généralement utilisés sur un circuit imprimé ou comme interface de composant
- Placage étain ou argent
- Répondent aux exigences UL, VDE et CQC
- Modèles conformes aux normes UL 94 V-0 et GWT 750 °C sans flamme
- Hautement résistants au froid, à la chaleur sèche, à la chaleur de soudure et à l’humidité
Embases RAST 2.5
- Les têtes de ligne centrale de 2,5 mm sont utilisées lorsqu’un profil plus petit est nécessaire
- Courant nominal 2 A ou 6 A, selon l’utilisation
Embases RAST 5
- Les têtes de ligne centrale de 5 mm sont utilisées lorsqu’une densité plus faible/un profil plus grand sont acceptables
- Transporte un courant plus puissant (jusqu’à 16 A) pour les applications d’alimentation plus élevée
Variations des têtes
Caractéristiques | Embase à languettes RAST 2,5 |
Embase à languettes RAST 5 |
---|---|---|
Disposition d’encombrement | 1 | 3 |
Positions | 3-15 |
2-8 |
Résistance diélectrique | 1 500 V | 3 000 V |
Tension nominale | 50 V Chargement complet 250 V Chargement sélectif |
250 VCA |
Force de rétention des contacts | 20 N [4,49 lbf] minimum | 26,7 N [6 lbf] minimum |
Verrouillage |
Types de verrouillages internes et externes |
Des milliers de configurations de clavetage, de verrouillage et de polarisation |
3 000 V
de résistance diélectrique pour l’embase à languettes RAST 5
1 500 V
de résistance diélectrique pour l’embase à languettes RAST 2.5
8
options de couleur
Connecteur PCB conforme aux normes RAST
TE élargit sa famille de connecteurs pour carte de circuit imprimé (PCB) répondant à la norme RAST afin de prendre en charge la plupart des normes de sécurité industrielles et des appareils. Avec une vaste gamme qui couvre plusieurs tailles, couleurs, schémas d’encombrement et placages, les connecteurs PCB de TE sont parfaits pour les connexions fil-à-carte et les unités de contrôle des principaux appareils, entre autres applications.
Sélectionner des applications
Embases RAST 2.5 et 5
- Couplage de circuits imprimés avec des faisceaux de fils de machine à laver, lave-vaisselle, four à micro-ondes, réfrigérateur et autres appareils électroménagers majeurs
- Connexions PCB dans les applications industrielles
- Interface de connexion du moteur