Connecteurs compacts, verrouillés et étanches

Les connecteurs SDL (Signal Double Lock - signal à double verrouillage) au pas de 2,5 mm offrent une grande souplesse de conception pour créer des connexions compactes et durables dans les applications de signaux et de faible puissance. La gamme de produits comprend de nombreuses caractéristiques en option pour protéger contre les défauts pendant la fabrication et l'utilisation finale du produit. Ces caractéristiques comprennent un double verrouillage pour assurer un accouplement complet lors de l'assemblage, une embase à profil élevé pour l'utilisation sur des cartes de circuits imprimés (PCB) et une étanchéité IP67 pour des performances fiables dans des environnements humides. Les connecteurs SDL sont fréquemment utilisés dans les systèmes de réfrigération, les éclairages extérieurs et les outils de jardinage.

2,5mm

Pas de la ligne centrale

26-20

AWG, compatible avec le connecteur SDL

Connecteurs SDL

caractéristiques
  • Pas de 2,5 mm peu encombrant
  • Disponible en configurations fil-à-carte à 2-13 positions et fil-à-fil à 2-10 positions
  • 26 - 20 AWG
  • Courant nominal jusqu’à 3 A max
  • Clic audible lorsque le contact est complètement inséré dans le boîtier
  • Les nervures polarisantes sur le boîtier de la fiche permettent une connexion dans le bon sens
  • L'angle des pattes ainsi que le détrompage permettent de sécuriser l’embase sur la carte lors du processus de soudure
  • Reconnu UL, certifié CSA et approuvé TUV
  • Choix du matériau : certifié V-0 ou GWT

Protection et performance

ccaractéristiques
  • Indice de protection IP67​
  • Conception flexibles avec des configurations en suspension libre ou montage sur panneau​
  • Disponible avec de 2 à 6 positions ​
  • Pas de 2,5 mm peu encombrant​
  • De 22 AWG à 26 AWG​
  • Tension nominale : 250 V
  • Résistant à des températures comprises entre-30 °C et 105 °C​
  • Courant nominal jusqu’à 3 A
  • Conception avec verrouillage anti-accroc pour faciliter l’assemblage​

  • Les bornes sont polarisées pour éviter une insertion incorrecte, réduisant ainsi le risque d’erreurs d’assemblage

  1. Connecteurs de signal à double verrouillage étanches de 2,5 mm (anglais)

Protection et performance – Nos nouveaux connecteurs de signal à double verrouillage étanches de 2,5 mm offrent une protection IP67 contre l’eau et la poussière dans un espacement de ligne centrale de 2,5 mm peu encombrant, offrant une solution miniaturisée idéale pour les conceptions plus petites d’aujourd’hui.

Foire aux questions

Q : Quel type de montage les connecteurs SDL permettent-ils d'obtenir ?

R : Le système de connecteurs de signal à double verrouillage étanches de 2,5 mm est disponible en tant que solution fil-à-fil, à rangée unique, à 2-6 positions et peut être monté en suspension libre ou sur panneau, offrant des solutions flexibles pour tous vos besoins de conception. 

 

Q :  Quel est le niveau de protection contre les élements solides et liquides ?

R : Notre gamme de connecteur offre une protection IP 67. Cela signifie que le connecteur peut être immergé dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant une demi-heure. Il offre également une protection contre la poussière et les débris.   

 

Lire la suite : FAQ sur les connecteurs SDL