- 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Gamme étendue de connecteurs de signal EP 2.5
La gamme compacte EP 2.5 est adaptée aux connexions de carte de circuit imprimé de signal et de faible puissance lorsque l’espace est restreint. Cette gamme offre des contacts à faible force d’insertion, des appareils TPA et des configurations à deux lignes qui élargissent les applications de ce connecteur de signal fil-à-carte et fil-à-fil, tandis que les nouvelles options d’emballage sont compatibles avec les processus d’assemblage de carte automatisés. Les connecteurs EP 2.5 offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique : un véritable loquet de verrouillage empêche le boîtier de fiche et l’embase de montant de vibrer, tandis qu’un dispositif d’assurance de position de la borne (TPA) facultatif permet d’assurer l’assise de la borne.
Caractéristiques du produit
Connecteurs Economy Power 2.5
- Verrou positif audible conçu pour faciliter le couplage et le découplage
- Les languettes de polarisation préviennent le post-désalignement
- Ligne centrale compacte de 2,5 mm
- Les bornes asymétriques ne peuvent être chargées que dans un sens à l’intérieur du boîtier
- Lubrifiant de contact anti-usure
- Matériaux Glow Wire disponibles
- Basé sur un pas de 0,98" [2,5 mm]
- Évalué pour 250 VCA jusqu’à une valeur de 4,2 A de pointe
- Avec une taille de fil de 26 à 20 AWG [0,121 à 0,601 mm²] et jusqu’à 40 positions, EP 2.5
Faits en bref
Connecteurs Economy Power 2.5
- Disponible en plusieurs couleurs
- Embases chargées de manière sélective disponibles sur demande
- Les connecteurs EP 2.5 sont interconnectables avec des produits concurrents similaires pour les applications de modernisation
4.2A
Courant nominal maximal pour connecteur EP 2.5
2.5mm
Pas de ligne centrale (espacement broche à broche)
3.5N
Force d’insertion maximale pour les nouveaux contacts LIF
Connecteurs EP 2.5 :
Test Glow Wire et
boîtiers UL 94 V-0
Produit | POS | Ligne centrale | Tension | Température de fonctionnement de 105 °C |
Calibre du fil AWG |
---|---|---|---|---|---|
Economy Power 2.5 (EP 2.5) | 2-40 | .098 (2.50) | 250 VCA | -55 °C | 26-20 |
Aperçu du produit
Système de connecteurs EP 2.5
La gamme de connecteurs fil-à-carte et fil-à-fil EP 2.5 de TE est conçue pour les applications de circuits de signalisation. Basé sur le connecteur Economy Power éprouvé, la ligne avancée EP 2.5 offre des avantages supplémentaires. Les connecteurs EP 2.5 sont conçus pour une tension nominale de 250 VCA jusqu’à 4,2 A. Des contacts standard et nouveaux à faible force d’insertion sont disponibles. Des contacts sont proposés pour les tailles de fil comprises entre 26 et 22 AWG et 24 à 20 AWG. Chaque contact présente une gaine de fil, une gaine d’isolation et une fenêtre de verrouillage. La gaine de fil présente des dentelures, lesquelles contribuent à la rétention du fil. Les contacts sont disponibles sous forme de bande pour la terminaison à l’aide d’une machine automatique.
Produits phares
-
Embases Economy Power 2.5 sur bande dans une caisse
TE propose désormais des embases Economy Power 2.5 (EP 2.5) sur bande dans un emballage de caisse. Cette gamme EP 2.5 de ligne centrale de 2,5 mm est largement utilisée pour les connexions fil-à-carte dans de nombreuses industries. Jusqu’à présent, TE fournissait uniquement des embases sous forme de pièces détachées. Des embases verticales à une seule ligne présentant 2 à 8 positions dans différentes couleurs sont désormais proposées sur bande dans un emballage de caisse. Elles répondent ainsi mieux aux besoins des fabricants à haut volume et à leurs processus d’assemblage de cartes.
-
Contacts de prise à faible force d’insertion pour connecteurs Economy Power 2.5
Les nouveaux contacts de prise offrant une force d’insertion nettement inférieure sont maintenant disponibles. Les nouveaux contacts offrent une force d’insertion de 3,5 N (max.), comparé à la force d’insertion de 8,9 N (max.) des contacts standard.
-
Connecteurs à double rangée Economy Power 2.5 et TPA
La gamme de connecteurs Economy Power 2.5 comprend désormais des modèles à deux lignes et un matériau conforme aux normes Glow Wire V-0. De plus, les raccords de contact fournissent une assurance de position de la borne (TPA).
Applications supplémentaires
- Changeurs de pièces
- Distributeurs
- Ouvre-portes de garage