![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-compact-flash-card.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Stockez davantage de souvenirs
Les cartes de stockage CompactFlash sont de petits périphériques de stockage de masse amovibles. Ils respectent électriquement les normes de la CompactFlash Association, la norme PC Card ATA et fonctionnent en mode IDE véritable. Ces cartes à 50 positions contiennent généralement entre 32 Mo et 2 Go de mémoire et ont à peu près la taille d’une pochette d’allumettes. Les connecteurs de TE comprennent des embases qui peuvent accepter des cartes de stockage de type I (3,3 mm d’épaisseur) ou de type II (5,0 mm d’épaisseur), des hauteurs de montage encastrées et surélevées, et des éjecteurs. Les connecteurs de carte CompactFlash de TE offrent également une protection contre les décharges électrostatiques.
Caractéristiques du produit
Connecteurs CompactFlash
- Conceptions robustes montables en surface
- Technologie de contact PCMCIA éprouvée
- Accepte le matériel pour le montage mécanique
- Styles de montage supérieur et inférieur
- Orientations à angle droit et verticale
3,3 mm
Épaisseur du type I
5,0 mm
Épaisseur du type II
2 Go
Compact, mais contient beaucoup de données !
Sélectionner des applications
Connecteurs CompactFlash
- Ordinateurs de bureau et portables
- Appareils photo numériques
- Smartphones
- Enregistreurs de données
- Machines à sous
- Ordinateurs industriels et embarqués
100 ans
Durée de vie attendue de la carte de stockage CompactFlash
Selon le site Web CompactFlash, on peut s’attendre à ce qu’une carte CompactFlash dure environ cent ans. Il semblerait que cette technologie batte l’album photo mangé par un poisson argenté d’autrefois ! TE a le plaisir de fournir l’embase dans laquelle le type I ou le type II de ces cartes de stockage sont acceptés.