Conçu pour les vitesses de nouvelle génération
La famille de produits mini-SAS de TE est une interconnexion multivoie à haute vitesse pour les solutions internes et externes, notamment les prises et les assemblages de câbles. Le système est conçu pour être conforme aux normes SFF-8086, 8087 et 8088, et prend en charge les applications SAS 2.0. Les interfaces sont adoptées pour les normes SAS 2.1, SAS 3 et PCIe. La taille réduite des interconnexions permet d’économiser de 30 % à 50 % d’espace supplémentaire sur la carte de circuit imprimé ; une carte PCIe profil bas peut accueillir 4 connecteurs mini-SAS HD contre 2 connecteurs SAS.
Aperçu du produit
Connecteurs mini-SAS HD
La famille de produits mini-SAS HD (haute densité) de TE comprend des solutions d’E/S compactes et haute vitesse pour les applications SAS : stockage, serveurs montés en rack, stations de travail, racks de stockage, calcul haute performance, adaptateurs de bus hôte (HBA), RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks), interrupteurs, etc. Nos assemblages de connecteurs et de câbles mini-SAS HD internes permettent de gagner 30 % d’espace par rapport aux interconnexions mini-SAS internes conventionnelles. La famille de produits prend en charge des vitesses allant jusqu’à 12 Gbit/s et comprend les interfaces suivantes :
Connecteurs mini-SAS HD externes
Notre connecteur de prise externe mini-SAS HD est une interface d’E/S haute densité et haute vitesse adoptée pour les normes SAS 2.1, SAS 3 et PCIe. Le produit est conçu pour prendre en charge les applications SAS 6 Gbit/s et 12 Gbit/s. L’assemblage est proposé en versions 4x, 8x et 16x.
Connecteurs et câbles mini-SAS HD internes
Nos connecteurs mini-SAS haute densité (HD) internes disposent d’une interface haute densité et haute vitesse de 12 Gbit/s capable de prendre en charge un débit de données agrégé de 48 Gbit/s par connecteur (12G x 4 voies) avec une version capable de transférer un débit de données agrégé de 192 Gbit/s.
- Pas de contact de 0,75 mm
- Installation plus rapide avec terminaison avec ajustement par pression, connecteur monobloc préassemblé et clavetage pour une orientation correcte de la fiche
- Conception vissée pour une rétention supplémentaire
- Câble twinax plat composite 30 AWG avec bandes latérales
- Connecteurs de câble droit et à angle droit courts de 18 mm
- Câbles d’impédance de 100 ohms et de 85 ohms
Le produit est conçu pour être 30 % plus petit que les interconnexions SAS conventionnelles, ce qui augmente la densité linéaire de la carte et économise de l’espace précieux sur la carte de circuit imprimé. L’interconnexion a été adoptée par les spécifications SAS 2.1 et SAS 3.0. Le connecteur prend en charge les câbles en cuivre passifs et actifs directs. Dotés à la fois d’orientations en angle droit et à la verticale, nos assemblages de connecteurs et de câbles mini-SAS HD internes sont compatibles avec une variété d’architectures dans plusieurs applications, notamment le stockage d’entreprise, les centres de données, le calcul haute performance et la mise en réseau.
192
Gbit/s en version 1 x 4
30 %
Plus petit que les produits existants
0,75 mm
Pas de contact


Sélectionner des applications
Connecteurs mini-SAS HD
- Serveurs
- Stockage
- Interrupteurs
- JBOF, JBOD, JBOG