![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/story-hero-rendition/in-ac-dynamic-series-storyhero.jpg)
Connexion fiable des appareils
Découvrez les connecteurs de signal de la série Dynamic, la famille de robustes connecteurs d’alimentation TE pour lignes de signal, destinés à des applications fil-à-carte et fil-à-fil.
La série Dynamic fait toute la différence. Nos connecteurs de signal reflètent l’importance que nous accordons à la réussite de nos clients, et constituent pour vous et vos clients une solution de connexion efficace et fiable des appareils. À l’épreuve des vibrations et des chocs, le système de verrouillage sonore intelligent et la conception unique des contacts favorisent efficacité et longue durée de vie tout en réduisant les temps d’arrêt de votre application. Notre vaste gamme de produits fil-à-carte et fil-à-fil favorise des conceptions flexibles, et est complétée par des connecteurs de type TH, SMT, pince à sertir et à ressort répondant à vos besoins individuels.
Présentation du signal
Pas [mm] | 2.0 |
2.5 | 3.5 |
2.5 | 3.81 | 5.08 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série | D-1100 | D-1200 | D-1900 | D-2100 | D-3100 | D-3200 | D-3950 |
Terminaison | Sertissage | Sertissage | Pince à ressort | Sertissage | Sertissage | Sertissage | Pince à ressort |
Courant [A/UL] | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 14.5 |
Tension nominale [V/UL] | 125 | 250 | 150 | 250 | 250 | 600 | 600 |
Fil-à-carte | x |
x | x | x | x | x | x |
Carte à carte | x | x | - | x | x | x | - |
Connecteurs Dynamic FMLB
First Mate Last Break
Les connecteurs FMLB (First Mate Last Break, premier couplage, dernière rupture) de TE Connectivity sont conçus pour les applications nécessitant des exigences de mise à la terre spécifiques. Ils offrent une sécurité accrue en permettant une mise à la terre avant que les connexions d’alimentation ne soient établies, et en maintenant la connexion à la terre jusqu’après la rupture des connexions d’alimentation.
L’option D-3000 FMLB 5,08 mm offre des solutions FMLB allant des circuits de niveau signal à la connectivité des circuits d’alimentation jusqu’à 15 A, le tout dans un package robuste et industrialisé. Ils sont résistants aux vibrations et aux chocs mécaniques, et sont certifiés IP20. Ils comportent des contacts plaqués or de 0,38 μm pour assurer une conductivité élevée. Plusieurs points de contact assurent une connexion électrique et mécanique très stable, et les contacts plaqués or permettent de faibles forces d’insertion.