![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/rast-tab-headers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs IDC économiques
Le connecteur d’alimentation AMP DUOPLUG est un système de connecteurs IDC économique pour une production sûre et rapide de connexions électriques. La conception est basée sur la norme RAST 2.5 en tant que système de connexion directe et indirecte pour les applications de circuit imprimé et de composants. Les connecteurs femelles s’adaptent aux embases et cadres RAST 2.5 existants. Le contact torsadé, la conception de la zone de contact et les deux fentes IDC assurent un fonctionnement sûr et un courant nominal jusqu’à 6 A. Les conducteurs à 7 brins et multi-brins conviennent à une gamme de fils de 0,35 mm² à 0,75 mm² (AWG 22 jusqu’à AWG 18, style AWM 1569/1007). Le cache offre une très bonne protection de contact et dispose d’ouvertures pour une inspection électrique facile.
Caractéristiques du produit
- Système de connecteurs IDC pour production de faisceaux
- Pour l’application de circuits imprimés et de composants électriques
- Conçus conformément à la spécification RAST 2.5
- Faible hauteur du boîtier
- Ligne centrale de 5 mm
- Excellente protection de contact
- Pièce femelle clavetable
- Produits chaînables pour une manutention optimale dans la logistique et la fabrication
- Version spéciale de verrouillage interne en option pour une rétention sécurisée sur le circuit imprimé sans utilisation de cadre
- Gamme complète d’équipements de terminaison (outils à main et machines modulaires entièrement automatiques IHM Mark III)
- Le clavetage du connecteur et le marquage des couleurs sont effectués avec des unités sur le poste de travail.
- Le connecteur d’alimentation AMP DUOPLUG et les systèmes de connecteurs AMP DUOPLUG 2.5 Mark II IDC peuvent être traités avec un temps de configuration minimal sur le même poste de travail
- N° d’approbation VDE 40003581 N° d’enregistrement 1702000-1431-0045/ 11473
- UL reconnu sous le numéro de dossier E 28476
2,5 et 5
mm pour les options de ligne centrale
6 A
Courant nominal maximal pour une ligne centrale de 5 mm
Sélectionner des applications
Applications supplémentaires
- Composants
- Machines à sous
- Chauffage