Polyvalence pour vos besoins de conception
Cette famille de produits offre la même fiabilité que celle à laquelle vous vous attendez avec les connecteurs TE fil-à-carte et fil-à-fil, plus une polyvalence accrue pour vos besoins de conception quotidiens et changeants. Bien que toute la famille de connecteurs à compartiments à faible consommation électrique soit généralement utilisée dans des applications d’équipement de vente au détail (BRE), leur utilisation peut être étendue à d’autres applications ayant des exigences similaires. Les interconnexions d’alimentation à compartiments ajoutent une conception frontale plus solide et des fonctionnalités améliorées à l’interface de connecteurs CT ou Mini CT standard. Les connecteurs hybrides CT et Mini CT offrent une combinaison d’alimentation et de signaux, avec une polyvalence et des économies de coûts obtenues grâce à une approche adaptée sur mesure à votre conception. Beaucoup sont fournis avec des « oreilles de chien » pour assurer un bon ajustement. Laissez-nous vous aider à trouver la solution idéale pour votre prochaine conception à compartiments d’imprimante, de panneau de commande ou de distributeur de billets, avec cette famille d’interconnexions à compartiments à faible consommation électrique.
Caractéristiques du produit
Compartiments à faible consommation électrique
- Ajoute une extrémité avant solide et durable aux faisceaux de câbles CT et Mini CT
- Résiste à des cycles de couplage plus élevés grâce à ses contacts plaqués or et à son boîtier robuste.
- La conception de ces connecteurs évite les erreurs d’insertion et permet un couplage en aveugle.
15 A
MIXTE
CHAUD
Ce guide de référence rapide pour les familles TE de connecteurs à compartiments à faible consommation électrique CT et Mini CT, hybrides CT et Mini CT, et standard, propose des illustrations pour vous aider à sélectionner la meilleure solution d’alimentation à compartiment pour votre application.
Sélectionner des applications
Compartiments à faible consommation électrique
- Équipement de vente au détail
- Imprimantes multifonctions, laser et jet d’encre
- Distributeurs de billets et terminaux de paiement
- Électronique grand public
- Appareils
- Commandes industrielles
- Équipement de rack et de panneau
Famille à compartiments à faible consommation électrique
Les systèmes de connecteurs à compartiments CT et Mini CT sont constitués de boîtiers de fiches et de prises femelles. Ces boîtiers sont chargés par l’arrière avec un assemblage de câbles CT ou Mini CT standard. Les boîtiers chargés sont ensuite accouplés, ce qui permet des connexions fil-à-fil avec un nombre de cycles de couplage plus élevé, un alignement et un couplage en aveugle.
Les systèmes de connecteurs hybrides à compartiments CT et Mini CT offrent les mêmes avantages que les séries à compartiments CT et Mini CT avec la capacité supplémentaire de déplacer une puissance plus élevée dans le même ensemble accouplé. Cette fonctionnalité est réalisée grâce à des positions d’alimentation supplémentaires. En résulte un connecteur d’alimentation et de signal robuste.
Le système de connecteurs à compartiments standard n’utilise pas l’interface CT ou Mini CT. Il offre plusieurs configurations pour les applications d’alimentation et de signal pour des combinaisons directes fil-à-fil et fil-à-carte.
Foire aux questions
Q : Votre application fil-à-fil a-t-elle besoin d’une capacité de cycle de couplage élevée ?
R : La famille à compartiments à faible consommation de TE offre des cycles de couplage allant jusqu’à 10 000.
Q : Votre application nécessite-t-elle une utilisation mixte d’alimentation et de signaux ?
R : La gamme de connecteurs hybrides à compartiments à faible consommation électrique de TE peut offrir une utilisation mixte d’alimentation et de signaux au sein d’un seul système de connecteurs.
EN SAVOIR PLUS SUR LES CONNECTEURS À COMPARTIMENTS À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE