- 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conçu pour une connectivité permanente
Notre gamme étendue de connecteurs fil-à-carte Economy Power (EP) polyvalents est largement utilisée pour les applications de circuits d’alimentation. Nos connecteurs EP II présentent un pas de 0,156" [3,96 mm] et sont conçus pour 600 VCA, pour une puissance allant jusqu’à 11 A. Ils présentent ainsi un grand potentiel pour une plus grande gamme d’applications avec une taille de fil de 22-18 AWG [0,321-0,963 mm²]. Disponible jusqu’à 12 positions, le connecteur EP II est parfaitement adapté pour fournir de l’énergie à la carte. Les connecteurs EP II offrent deux niveaux de fiabilité mécanique et électrique : un véritable loquet de verrouillage empêche le boîtier de fiche et l’embase de montant de vibrer, tandis qu’un dispositif d’assurance de position de la borne (TPA) facultatif permet d’assurer l’assise de la borne.
Faits en bref
Connecteurs Economy Power
- Tous disponibles en plusieurs couleurs
- Le même outillage est utilisé pour l’EP et l’EP II
Caractéristiques du produit
Connecteurs Economy Power
- Verrou positif audible conçu pour faciliter le couplage et le découplage
- Les languettes de polarisation préviennent le post-désalignement
- La large gamme comprend des familles de lignes centrales de 3,96 mm, 5,08 mm et 7,92 mm
- Les bornes asymétriques ne peuvent être chargées que dans un sens à l’intérieur du boîtier
- Lubrifiant de contact anti-usure
- Matériaux Glow Wire disponibles
Connecteurs EP :
Indice de boîtier UL 94V-0
Produit | POS | Ligne centrale | Tension | Température de fonctionnement de 105 °C |
Calibre du fil AWG |
---|---|---|---|---|---|
Economy Power (EP) | 1-12 | .156 (3.96) | 250 VCA | -25 °C | 18-22 |
Economy Power II (EP II) | 2-12 | .156 (3.96) | 600 VCA | -55 °C | 16-22 |
Aperçu du produit :
Connecteurs Economy Power
La famille de connecteurs fil-à-carte Economy Power (EP) de TE est largement utilisée pour les applications de circuits d’alimentation. Basée sur la version EP éprouvée, la nouvelle gamme EP II avancée offre des avantages supplémentaires. Les connecteurs EP II sont conçus pour 600 VCA, pour une puissance allant jusqu’à 11 A, et offrent ainsi un potentiel pour une plus grande gamme d’applications. Pourtant, leurs propriétés électriques en font une option idéale pour combiner signal et alimentation au sein d’un seul connecteur. Le contact est disponible en tailles 22-18 et 20-16. Chaque contact présente une gaine de fil, une gaine d’isolation et une fenêtre de verrouillage. La gaine de fil présente des dentelures, lesquelles contribuent à la rétention du fil. Le contact est disponible avec ou sans languette interne. La languette interne fournit une force de couplage et un courant nominal plus élevés, et est généralement utilisée avec un boîtier de prise femelle doté d’un nombre de positions inférieur. Le contact sans languette interne fournit une force de couplage et un courant nominal inférieurs, et est généralement utilisé avec un boîtier de prise femelle doté d’un nombre de positions supérieur. Les contacts sont disponibles sous forme de bande pour la terminaison à l’aide d’une machine automatique.
Produits phares :
Connecteurs Economy Power
-
Economy Power II, Glow Wire V-0
Les boîtiers V-0 conformes aux tests Glow Wire et les nouveaux TPA élargissent la famille des connecteurs fil-à-carte Economy Power II.
-
Connecteur Economy Power II
Les connecteurs EP II sont basés sur un pas de 0,156" [3,96 mm] et sont conçus pour 600 VCA, pour une puissance allant jusqu’à 11 A. Ils présentent ainsi un grand potentiel pour une plus grande gamme d’applications avec une taille de fil de 22-18 AWG [0,321-0,963 mm²]. Disponibles jusqu’à 12 positions, ils sont une famille de produits idéale pour fournir de l’énergie à votre carte de circuit imprimé. Les modèles récemment ajoutés sont conformes au test Glow Wire au même titre que le UL 94V-0. De nouveaux dispositifs d’assurance de la position des bornes (TPA) discrets sont proposés en plus de la version existante de bande séparable à 12 positions.
Applications supplémentaires
Changeurs de pièces
Distributeurs
Ouvre-portes de garage