Verrouillage secondaire et évaluations à 14 A
Les connecteurs Power Double Lock sont des connecteurs à coque souple conçus avec plusieurs mécanismes de verrouillage pour assurer des connexions sûres dans les systèmes fil-à-fil, fil-à-carte et montage sur panneau. Ces connecteurs sont idéaux pour les applications exposées aux vibrations, notamment les systèmes CVC, les machines à laver, les réfrigérateurs et les moteurs. La caractéristique principale du connecteur Power Double Lock est la double plaque de verrouillage qui empêche l'accouplement partiel des contacts. Parmi les autres caractéristiques, citons les contacts sans lance pour éviter l'enchevêtrement des fils, un système de verrouillage semi-intérieur qui empêche le désengagement, et une embase avec une patte à souder pour PCB, qui sécurise fermement l'embase lors de la soudure. Les connecteurs fil-carte sont également conçus pour être imperméabilisés à l'aide d'un revêtement.
Caractéristiques
- 1 à 12 positions fil-à-fil ou fil-à-carte
- Divers emplacements en ligne médiane
- Clic audible lorsque le contact est complètement inséré dans le boîtier
- Les nervures de polarisation sur le boîtier de la fiche garantissent une connexion correcte
- Patte à souder avec fonction de cheville de polarisation
- Les embases montés sur carte sont compatibles avec les revêtements en résine
- Reconnu UL, certifié CSA et approuvé VDE
Description du produit
Les contacts Power Double Lock sont en bronze phosphoré avec placage en étain et conçus sans lances pour empêcher l’enchevêtrement des contacts. Le contact est chargé dans les boîtiers femelles et la languette est chargé dans les boîtiers mâles. Le système de verrouillage semi-interne du Power Double Lock aide à éliminer le déconnexion par une force externe et le clic audible aide à indiquer que le connecteur est complètement raccordé. La conception compacte et lisse empêche l’accrochage lors du raccordement. Une double plaque de verrouillage est disponible pour les boîtiers mâles et femelle afin d’assurer une que les contacts soient correctement chargés et d’empêcher leur retour. Les embases montées sur carte sont compatibles avec les revêtements en résine (pas de trous d’évacuation).
Applications principales
Applications supplémentaires
- Jeu
- Distribution
- Ouvre-portes de garage
- Systèmes de sécurité
- Modules de ventilation
- Équipement d’entreprise
- Équipement à gaz